maxon Story

IP65, IP67, IP68…O que significam os graus de proteção?

Tópicos

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjet

Se estiver a trabalhar num projeto que exige uma unidade de motor elétrico, terá certamente encontrado os termos IP65, IP67 e IP68. O que englobam estes graus de proteção? Qual a proteção a escolher com base no seu projeto? Apresentamos de seguida uma breve resposta a estas questões.

Selecionar o seu acionamento com proteção IP de acordo com a sua aplicação

O grau de proteção IP é um fator importante a ter em conta ao escolher uma unidade motora, uma vez que o grau de proteção escolhido irá variar de acordo com a utilização (exterior, exposição a infiltração de pó/água, etc.). Para evitar qualquer risco de incêndio em caso de infiltração de água ou danos devido ao pó, é aconselhável escolher um grau de proteção IP65, que garante uma completa estanquidade ao ar e uma estanquidade muito satisfatória à água. Este é o caso de unidades motoras com sistema eletrónico integrado IDX.

Para aplicações mais exigentes onde são necessárias proteções específicas — por exemplo, num ambiente hostil ou para a indústria de processamento alimentar — as equipas da maxon podem desenvolver proteções adequadas específicas para a sua solução IDX. Contacte as nossas equipas.

Necessita de uma solução motorizada com proteção IP?

Descubra a nossa gama IDX

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_
Acionamento compacto IDX com caixa de proteção IP65, como padrão

O que é um grau de proteção IP?

É um padrão definido pela norma internacional IEC 60529 da Comissão Eletrotécnica Internacional. Esta permite determinar se o equipamento elétrico, por exemplo, é resistente a pó ou intempéries. Para além do setor industrial, destina-se a vários setores, tais como a indústria de processamento alimentar, farmacêutica, etc. Os graus de IP tornaram-se também um argumento de venda para smartphones. De um modo geral, este padrão assegura a proteção e resistência de um produto contra a infiltração de líquidos e materiais sólidos. Isto diz diretamente respeito ao risco de danos nos dispositivos até ocorrer um incidente, tal como a deflagração de um incêndio. Num contexto industrial, o grau de proteção garante, assim, que o equipamento pode por exemplo, ser deixado no exterior sem o risco de danos ou risco de segurança pessoal.

Questões de IP para fabricantes

Entre as várias normas que certificam a segurança e durabilidade do equipamento, o grau de proteção é uma norma essencial ao longo de todo o processo de fabrico. Assegurar que o equipamento, tal como um motor, é certificado por uma norma IP e que a norma é adequada para a sua utilização é, portanto, fundamental para o fabrico dos próprios produtos.

Semelhante à proteção contra o risco de incêndios de brinquedos, os IP exigem que os fabricantes de equipamentos realizem testes laboratoriais para estabelecer o nível de proteção. O objetivo é certificar o produto com o seu grau de IP ou, em alternativa, rejeitá-lo e, assim, recuar em determinadas fases de fabrico.

Para os fabricantes, os graus de IP são, por isso, uma ferramenta essencial para garantir a qualidade dos seus produtos e a satisfação dos seus clientes, individuais ou profissionais.

Deseja saber mais sobre IDX?

Contacte os nossos especialistas.

Como funcionam os graus de proteção IP?

Os graus de proteção são baseados em dois códigos numerais que definem o grau de proteção exato. O primeiro dígito é relativo à resistência a sólidos e o segundo, à resistência a líquidos. Todos estes graus de proteção assumem, assim, a forma de “IP” seguida de dois dígitos. De um modo geral, quanto mais alto for o número, maior é a proteção contra pequenos sólidos e melhor é a vedação.

O primeiro dígito: resistência a sólidos

O primeiro dígito depois do acrónimo “IP” refere-se à capacidade do dispositivo de resistir a objetos sólidos:

  • 0 = zero significa que não existe qualquer proteção contra a penetração de pó, objetos ou partículas sólidas.
  • 1 = o objeto ou equipamento está protegido contra qualquer objeto superior a 50 mm.
  • 2 = o objeto ou equipamento está protegido contra qualquer objeto superior a 12,5 mm.
  • 3 = o objeto ou equipamento está protegido contra qualquer elemento sólido superior a 2,5 mm. Isto aplicar-se-ia, por exemplo, se um utilizador tentasse inserir ferramentas finas, objetos cortantes, etc.
  • 4 = o objeto ou equipamento está protegido contra qualquer objeto superior a 1 mm, isto é, outros tipos de ferramentas ou até mesmo parafusos.
  • 5 = este grau de proteção indica que o objeto está parcialmente protegido contra pó. Por outras palavras, o pó pode entrar em fendas do equipamento, mas não pode danificar o equipamento. Também assegura que o contacto não é possível.
  • 6 = neste caso, o produto é completamente à prova de pó. O pó não pode entrar nas fendas e, portanto, não pode danificar ou sujar internamente o equipamento em nenhuma circunstância.
     

O segundo dígito: resistência a líquidos

A proteção IP contra líquidos diz respeito tanto à quantidade de água como à profundidade de imersão ou mesmo à potência de um jato.

  • 0 = aqui, zero significa que não existe qualquer proteção contra humidade ou qualquer líquido que entrasse em contacto com o dispositivo ou objeto.
  • 1 = isto indica que o objeto está protegido contra a queda vertical de líquidos.
  • 2 = o objeto está protegido contra a queda de gotas a uma inclinação de 15 graus.
  • 3 = neste caso, o objeto está protegido contra pulverizações líquidas em todas as direções, desde que não excedam 60 graus.
  • 4 = o objeto está protegido contra salpicos.
  • 5 = este grau garante a proteção do dispositivo contra projeções de água.
  • 6 = o objeto está protegido contra poderosos jatos de água, por exemplo, com um dispositivo de limpeza de alta pressão.
  • 7 = neste caso, o objeto é à prova de água até uma profundidade de 1 m.
  • 8 = o objeto é à prova de água para além de uma profundidade de 1 m. Embora a água possa infiltrar-se no equipamento, não pode danificar o equipamento.
     

Deseja saber mais sobre IDX?

Contacte os nossos especialistas.

Autor: Madeline Vassaux