Media Release 25/11/2024
Estas são as inovações dos produtos maxon

No outono de 2024, a maxon lançou uma série de novos produtos inovadores e desenvolvimentos adicionais no mercado. Quer seja um acionamento com um diâmetro de apenas 16 milímetros, um controlador que pode ser facilmente integrado mesmo nos espaços mais apertados ou um robusto e fiável atuador robótico - apresentamos estes e muitos outros produtos interessantes no nosso vídeo anual de produtos.
O vídeo com a apresentação dos novos produtos maxon também está disponível no YouTube aqui.
E estes são os novos produtos maxon em detalhe:
ECX PRIME 16 L
Com o ECX PRIME 16 L, um segundo tamanho da extremamente potente série de motores PRIME está agora disponível no portfolio maxon. Equipados com enrolamentos sem ferro e desenhos de rotor de 4 pólos, os motores PRIME sem escovas têm uma pronunciada rigidez de velocidade.
O ECX PRIME 16 L de 53 milímetros de comprimento também se caracteriza por altos binários de até 25 mNm e altas velocidades de até 40.000 rpm.
O motor de 4 pólos, disponível pela primeira vez com um diâmetro de 16 mm, também está disponível numa versão esterilizável, que é adequada para dispositivos médicos portáteis, por exemplo.
Livre de torques de cogging, o ECX PRIME 16 L pode ser combinado com uma variedade de outros componentes maxon para gerar um sistema de acionamento personalizado para a respectiva aplicação.
Plataforma ECX FLAT
Os motores ECX FLAT com eletrónica integrada são motores maxon compactos, sem escovas, com diâmetros de 22 a 42 mm, ideais para condições de espaço limitado. Desenhados como motores de rotor externo, atingem até 15.000 rotações por minuto. Dependendo do tamanho, também podem ser combinados com redutores e codificadores.
Graças à tecnologia de enrolamento inovadora e aos ímanes potentes, o ECX FLAT tem uma relação binário/tamanho única. Os motores de corrente contínua sem escovas estão disponíveis como versões standard com a melhor relação preço/desempenho ou como versões de binário elevado para um binário máximo.
O ECX FLAT está agora também disponível numa versão com eletrónica integrada. Estes podem ser facilmente controlados através de quatro entradas e saídas digitais e analógicas. Uma caraterística única é que as funções e parâmetros abrangentes do regulador de velocidade integrado podem ser configurados diretamente online.
Controlador ESCON2
Com a introdução do servo controlador ESCON2 e o software Motion Studio, de fácil utilização, a maxon criou uma nova plataforma flexível. Os controladores ESCON2 utilizam a última tecnologia na fabricação de semicondutores e PCB. Isto resulta numa densidade de potência incomparável e num desempenho de controlo em termos de binário e velocidade. Os controladores oferecem caraterísticas adicionais e têm um design modular para que possam ser facilmente integrados numa vasta gama de aplicações.
Os controladores ESCON2 são versáteis - desde simples aplicações autónomas, como ventiladores ou bombas, até sofisticados sistemas baseados em CANopen em AGVs e dispositivos portáteis. Uma nova adição é o ESCON2 Nano 24/2 para aplicações altamente miniaturizadas.
Além dos controladores, a maxon também lançou o novo software "Motion Studio", que pode ser usado para configurar todos os ESCON2 e os produtos ESCON existentes.
IDX 70 com redutor GB65 de Parvalux
maxon IDX 70 é um motor DC sem escovas, compacto e potente, com controlador EPOS4 integrado e carcaça robusta. Oferece até 750 W de potência e 6000 rpm e, com a sua proteção IP65, é adequado para áreas de aplicação exigentes como a robótica, a automatização e a logística. O IDX 70 suporta comunicação EtherCAT e CANopen e é fácil de configurar. Um sensor de temperatura integrado protege contra o sobreaquecimento e garante um funcionamento contínuo seguro.
Em combinação com a caixa de velocidades angular GB65 da Parvalux, o IDX 70 é ideal para aplicações na agricultura, medicina e automação de armazéns. A caixa de velocidades com um binário de até 300 Nm funciona de forma eficiente, silenciosa e tem proteção IP67.
Atuador robótico HEJ90
A High Efficiency Joint 90 é um sistema de acionamento compacto e integrado para robótica. Contém todos os subsistemas necessários, tais como eletrónica, motor, caixa de velocidades e sensores. A HEJ90 é totalmente encapsulada, protegida contra choques e água e concebida para funcionamento contínuo, com arrefecimento ativo, se necessário. Graças à sua elevada robustez, opções de controlo avançadas e longa vida útil, o sistema é ideal para todas as aplicações de robótica. Modelos de simulação adequados também permitem um planeamento e otimização precisos do sistema.
Mais informação
Para mais informação, por favor contacte o escritório de imprensa da maxon:
Telefone: +41 41 662 43 81
E-Mail: media@maxongroup.com
Imagens
As imagens relacionadas com este comunicado de imprensa podem ser descarregadas clicando no botão de descarregamento no início deste comunicado de imprensa. As imagens só podem ser usadas em relação com a reportagem sobre maxon.
Sobre maxon: O especialista suíço em accionamentos de qualidade
maxon é um fornecedor líder de motores eléctricos de precisão e sistemas de acionamento, desenvolvendo soluções de acionamento adaptadas às necessidades dos clientes nos campos da tecnologia médica, automatização industrial, aeroespacial, mobilidade e robótica. Fundada em 1961, a companhia suíça é propriedade da família Braun e tem a sua sede em Sachseln, no cantão suíço de Obwalden. O Grupo maxon emprega cerca de 3300 pessoas em nove locais de produção em todo o mundo e está representado em mais de 40 países.