3/4/2024

Cinco novidades da maxon para a SPS 2023

O especialista em acionamentos maxon lança cinco novos produtos entusiasmantes na feira de Nuremberga. O primeiro destaque são os motores industriais IDX 56 em combinação com redutores em ângulo e encoders Absolute. Além disso, com o ESCON2 Module 60/30, a maxon apresenta um servocontrolador da próxima geração que surpreende com a tecnologia mais recente e uma grande facilidade de utilização. Outra das novidades digna de nota é uma variante configurável do redutor GPX HP, esterilizável e também com um elevado binário. A expansão dos motores EC frameless DT e o encoder ótico TSX RIO, disponível também para os motores EC-i 40 e EC-i 52, completam a gama de novos produtos.  

 

IDX 56 com o redutor GB12 da Parvalux

Acionamento IDX 56 com redutor GB12 e encoder ENX 22 EMT 

O encoder Multiturn-Absolute ENX 22 EMT proporciona aos motores industriais IDX uma espécie de memória. Mesmo com a alimentação de energia desligada, o encoder sem bateria mantém a posição na memória, voltando a encontrá-la depois de ligar, mesmo sem um novo deslocamento de referência. O encoder apresenta uma resolução de 16 bits através de várias rotações ou 17 bits através de uma rotação. Em combinação com o redutor em ângulo GB12 da Parvalux, o resultado é um power pack com um binário contínuo de até 30 Nm ou um pico de binário de 48 Nm. 

Servocontrolador ESCON2 Module 60/30 

O ESCON2 Modul 60/30 é a primeira variante da nova família de servocontroladores ESCON2 da maxon. Trata-se de um produto da próxima geração com uma corrente de saída constante até 1800 Watts, interface CAN-Bus, comando I/O e controlo orientado para o campo (FOC). Graças à elevada densidade de potência, diferentes opções de resposta e interfaces de controlo, permite um comando sofisticado e intuitivo da movimentação. 

 O módulo também está disponível como ESCON2 Compact 60/30, uma unidade imediatamente pronta a utilizar com conectores industriais padrão. Além disso, o “Motion Studio” recém-desenvolvido auxilia os clientes para uma configuração ainda mais simples e ajuste automático de todos os comandos maxon.  

Redutor GPX HP esterilizável 

Os redutores GPX HP STES são o mais recente complemento ao portfólio de produtos esterilizáveis da maxon. Disponíveis nos tamanhos 16 e 22 mm e equipados com um sistema de vedação, estes redutores conseguem transferir binários mais elevados do que os redutores esterilizáveis atualmente disponíveis. Isto torna-os a extensão perfeita para todos os motores ECX de binário elevado e também podem ser esterilizados. Estas combinações criam novas possibilidades, em particular na área de ferramentas manuais médicas ou na cirurgia. 

Encoder ótico TSX RIO 

Para a máxima precisão do posicionamento, a maxon lançou o novo codificador rotativo ótico TSX RIO, combinável com os motores EC-i 40 e EC-i 52 da maxon. O encoder está protegido por uma carcaça com diâmetro de 40 mm e disponível em 2 versões: incremental com uma resolução de 524.288 impulsos por rotação e absoluto com uma resolução de 21 bits. 

Expansão da Frameless Plattform “Dynamic Torque” 

Após o lançamento bem-sucedido dos motores EC frameless DT com diâmetros de 50 mm e 85 mm, a maxon amplia a plataforma com os diâmetros 38 mm e 65 mm. Os acionamentos dinâmicos são fornecidos sem rolamento e são ideais para uma integração compacta, diretamente na aplicação. Com binários constantes de até 200 mNm ou 1.2 Nm, é possível criar sistemas potentes, por exemplo, como os necessários na robótica. Se necessário, os acionamentos podem ser equipados com um encoder TSX MAG, oferecendo uma resolução de até 2560 impulsos por rotação. 

 

Os especialistas em acionamentos da maxon vão apresentar estes novos produtos na SPS de Nuremberga, de 23 a 25 de novembro de 2023.  

Para mais informações, contacte o departamento de imprensa maxon: 
Urs-Ueli Schorno, media@maxongroup.com +41 41 662 43 81 

© by © maxon motor ag