Media Release 17/11/2021
A maxon está a dinamizae nos acionamentos de robótica

O especialista em acionamentos maxon apresenta um novo motor BLDC no design frameless com um encoder adequado, que evidencia os seus pontos fortes especialmente em aplicações dinâmicas. Paralelamente, é também apresentada uma nova série de motores planos ECX, para as mais variadas aplicações robóticas. Isto traz várias soluções ao mercado para os engenheiros de design que se confrontam com a problemática dos espaços reduzidos.
São necessários conceitos de motores inovadores para satisfazer as crescentes exigências do mercado relativamente à dinâmica, compacidade e densidade de potência. Com o EC frameless DT, o especialista em acionamentos maxon apresenta uma solução que inclui tudo isso. O modelo DT50 é o precursor de uma nova família de produtos que foi especialmente desenvolvida para movimentos dinâmicos. O motor sem escovas com o seu conceito frameless pode ser facilmente integrado numa vasta gama de aplicações por engenheiros de design. Os seus pontos fortes são especialmente aplicados em situações onde as velocidades podem mudar rapidamente. Por exemplo, em exoesqueletos ou robôs colaborativos. Quando instalado, o DT50 frameless EC atinge facilmente um binário nominal superior a 500 mNm a uma velocidade nominal de 4000 min-1. E isto com um diâmetro exterior do estator de apenas 50 mm. A nova tecnologia de enrolamento permite, assim, um comprimento de motor muito reduzido, com um veio oco grande de 28 mm.
O EC frameless DT50 é completado pelo encoder TSX-MAG. Este é um novo encoder de eixo passante que não é instalado diretamente no eixo motor (fora do eixo). Isto permite uma liberdade criativa no design. O encoder pode gerar sinais Hall, bem como sinais incrementais, o que permite que o motor seja comutado de uma forma orientada para o campo. Outras versões do TSX-MAG e combinações de acionamento adicionais seguir-se-ão em breve.
Motores de rotor externo de elevado binário
No setor dos motores BLDC, a maxon apresenta uma outra novidade: a família de produtos ECX flat. Estes motores de rotor externo podem ser configurados online e são otimizados de forma a atingirem um desempenho máximo — graças à tecnologia especial de enrolamento e ímanes segmentados. A relação binário/peso e volume de construção é única e perfeita para aplicações VANT (veículo aéreo não tripulado) e robótica. Os motores ferrosos estarão disponíveis em diâmetros de 22 mm, 32 mm e 42 mm, cada um deles numa versão curta e longa, sendo as versões curtas de apenas 14 mm, 16 mm e 21 mm de comprimento, respetivamente. Isto torna os motores BLDC perfeitos para soluções de acionamentos compactos, que requerem um binário elevado. Além disso, todas as variantes estarão igualmente disponíveis com encoders integrados ou com controlo de velocidades integrado, como um sistema de acionamento.
Se quiser saber mais sobre os novos produtos maxon, visite o stand maxon na feira SPS que terá lugar em Nuremberga, de 23 a 25 de novembro de 2021: Pavilhão 1, stand 224

