Media Release 02/11/2022
A maxon apresenta cinco power packs compactos na SPS 2022

O especialista em acionamentos maxon está a lançar cinco novos produtos na feira de Nuremberga, todos eles particularmente compactos e eficientes em termos de recursos: estes incluem os motores ECX SPEED 8 com ligação por pino e o encoder integrado ENX 32 MILE para acionamentos da série ECX de motores planos, com um diâmetro de 32 mm, bem como os potentes acionamentos industriais IDX 56 e 70. Isto significa que estão disponíveis várias soluções técnicas para espaços particularmente reduzidos.
Motores ECX SPEED 8 com ligação por pino
Os motores ECX Speed 8 estão agora também disponíveis com uma ligação por pino, para aplicações compactas. A nova variante de ligação pode agora ser configurada para todos os modelos ECX Speed 8 na loja online. As ligações por pinos destinam-se à instalação de acionamentos em dispositivos ou sistemas compactos, em que o espaço disponível é limitado ou que exijam uma limpeza simples. Geralmente, a variante de pino é utilizada na tecnologia médica, por exemplo na robótica cirúrgica, próteses de mão e implantes.
Encoder ENX 32 MILE para os acionamentos mais pequenos
Com o novo encoder ENX 32 MILE, a maxon está a alargar a série ECX FLAT 32 de motores planos. O encoder indutivo está integrado no motor, permitindo obter uma unidade de acionamento extremamente curta. O ENX 32 MILE é atualmente o mais pequeno encoder MILE e oferece uma resolução impressionante e uma elevada precisão. O encoder com sinais inversos é igualmente resistente aos campos magnéticos e elétricos, bem como à sujidade. O ENX 32 MILE estará disponível na loja online a partir de abril de 2023. As amostras podem ser encomendadas já em meados de novembro de 2022.
Controlador multieixos MicroMACS6
Uma outra novidade é o ultracompacto MicroMACS6. O controlador de movimento programável foi concebido para sincronizar vários eixos em tempo real. Este comando Master está disponível pela primeira vez com um serviço opcional de Bluetooth e uma interface de suporte. O MicroMACS6 não tem estágios finais e controla até seis eixos de forma autónoma. O comando possui duas interfaces CAN independentes, bem como uma interface Ethernet e uma USB. O MicroMACS6 é ideal para a construção de aparelhos e pode ser perfeitamente combinado com estágios finais ESCON e EPOS.
IDX 56 e IDX 70
Um outro marco de binário é a poderosa combinação do acionamento industrial IDX 56 com o redutor de parafuso sem-fim GB 28 de Parvalux, capaz de gerar facilmente um pico de binário a curto prazo de até 8 Nm. O novo IDX 70 com redutor planetário GPX70 configurável é ainda mais potente. Neste caso, o pico de binário a curto prazo é de 87,5 Nm.
Família de produtos EC frameless DT
Os dois novos motores EC frameless DT85 M e L abrem caminho para uma nova gama de produtos, que cobre as diferentes necessidades de dimensão e potência, algo que alguns clientes já puderem observar. Com base no já bem-sucedido motor EC frameless DT50, a nova dimensão do motor cobre especificamente aplicações com os mais elevados requisitos de binário. A série de motores EC frameless DT possui momentos mínimos de inércia do rotor, excelente conexão térmica, é muito compacta e fácil de integrar. Funcionalmente, todos os motores desta família de produtos estão perfeitamente harmonizados. Além disso, este motor permite ainda grandes veios ocos, que são utilizados para alimentação elétrica ou linhas de sinal. O DT85 estará disponível nas dimensões M e L a partir do início de 2023 e, tal como com o DT50, será também oferecida uma solução de encoder TSX MAG.
Os especialistas em acionamentos da maxon vão apresentar estes novos produtos na SPS de Nuremberga, de 8 a 10 de novembro de 2022. Para outras novidades de produtos, assista ao nosso vídeo: maxon’s new products for 2022.

