Media Release 2022. 07. 07.
세계에서 가장 가벼운 전기 자전거, 맥슨 BI-KEDRIVE AIR로 탄생하다

스위스의 자전거 제조사 퇴무스(Thömus)는 세계 최초로 무게가 15kg 미만인 풀서스펜션형 크로스컨트리 전기 산악자전거 Lightrider E Ultimate를 출시하였습니다. 전례가 없는 이러한 무게는 초경량의 퇴무스 초고탄성 카본(Ultra High Modulus Carbon) 프레임에 탑재된 소형의 효율적인 맥슨 IKEDRIVE AIR 드라이브 덕분에 가능했습니다.
2021년 겨울에 시작된 퇴무스와 드라이브 전문 회사 맥슨의 협업은 월드컵 레이싱에서만 이루어진 것이 아닙니다. 지난 수개월 간 현장에서는 맥슨의 BIKEDRIVE AIR 드라이브와 함께 전기 산악자전거의 새로운 시대를 열 초경량의 자전거를 세심하게 튜닝하였습니다. 15kg 미만에 불과한 총중량, 슬림하고 견고한 프레임을 갖춘 Lightrider E Ultimate는 어떤 지형에서든 쉽고 민첩하게 조종할 수 있는 실질적인 경주용 자전거입니다.
퇴무스 사의 CEO이자 소유자인 토마스 빙겔리(Thomas Binggeli)에게 있어 이러한 개발은 하나의 이정표입니다. "저희는 맥슨과 저희 월드컵 팀의 밀접한 협업을 통해 Lightrider E Ultimate를 개발했습니다. 승차감을 위한 훈련에서 나온 피드백과 가벼운 무게는 정말 획기적입니다. 하지만 이 새 전기 자전거는 결코 전문 스포츠가들만을 위한 것은 아닙니다. 모든 라이더들은 이 유일무이한 승차감을 만끽할 수 있습니다."
승차감과 디자인의 완벽한 조합
트레일에서의 승차감은 3.5kg에 불과해 거의 감지할 수 없는 맥슨 드라이브의 추가 무게와 퇴무스의 고품질의 카본 기술로 인해 월드컵 우승자 마티아스 플뤼키거(Mathias Flückiger)의 월드컵 자전거와 같이 매우 뛰어납니다. 경사가 가팔라지면 Lightrider E Ultimate는 마치 뒷바람이 밀어주는 것과 같이 느껴져 훈련이나 그룹 투어에 이상적입니다. 맥슨 BIKEDRIVE AIR 전기 자전거 시스템의 특별한 프리휠 기술은 자연스러운 페달링을 보장합니다. 결과: 일반 자전거처럼 느껴지는 무게와 민첩함이 완벽하게 균형을 이룬 전기 자전거입니다. 게다가 Lightrider E Ultimate는 특별히 소형 프레임 크기로 제공되기 때문에 다용도로 사용할 수 있습니다.
컴팩트한 크기의 시스템 덕분에 배터리를 프레임 안에 내장할 수 있었습니다. 이렇게 맥슨은 60년의 역사에서 이미 화성탐사 로버를 위한 구동 모터를 개발했습니다. 다만 탑 튜브에 눈에 띄지 않게 통합된 컨트롤러를 통해 자전거에 더 큰 파워가 내재되어 있음을 추측할 수 있습니다. 250Wh 축전지와 선택 사양인 250Wh의 용량의 레인지 익스텐더를 갖추고 있어 기술적으로 까다롭고 난이도가 높은 트레일에서도 문제없이 주행할 수 있습니다.
가장 작은 디테일까지 스위스 메이드
이미 30년 이상 퇴무스는 스위스 메이드 Velo-Hightech로 유명합니다. 지난 4년 동안 올림픽 금메달리스트 마티아스 플뤼키거(Mathias Flückiger)는 이 브랜드를 홍보하고 있습니다. 이 유일무이하고 새로운 Lightrider E Ultimate의 지오메트리와 키네마틱을 퇴무스의 최고 라이더와 맥슨 산악 자전거 레이싱 팀이 함께 협력하여 개발했습니다. 월드컵 레이싱에서 전문 라이더들은 퇴무스의 Lightrider 자전거를 탑니다. Lightrider 자전거에 기반한 이 새로운 전기 자전거로 최적의 맥박과 능력 범위를 초과하지 않고 훈련 빈도를 높일 수 있습니다. "이전과 비교해 저희는 훨씬 더 긴 훈련 과정을 마칠 수 있고 저희 기술을 더 잘 개발할 수 있습니다. Lightrider E Ultimate는 진정한 게임 체인저가 될 수 있을 것입니다."고 마티아스 플뤼키거 씨는 말합니다.
맥슨 드라이브를 탑재한 새 Lightrider E Ultimate를 지금 바로 퇴무스에서 기본가 6,390 스위스 프랑(CHF)에 사전 예약주문을 하실 수 있습니다.
기술자료
배터링 용량 | 250Wh(내장된 배터리) + |
|---|---|
토크 | 30Nm |40Nm(피크) |
최대 페달링 | 25km/h | 20mph |
무게 | 14.8kg부터 |
크기 | XS/S, M/L, L/XL |
휠 크기 | 29인치 |
전방 서스펜션 트래블 | 120–150mm |
후방 서스펜션 트래블 | 120–130mm |
헤드튜브 각도 | 65.5°/66.5° |
적용 | 크로스컨트리/트레일 |