Media Release 2021. 06. 22.
맥슨, 2020년 안정적인 매출 달성

Sachseln/OW.-스위스 Sachseln에 본사를 둔 맥슨 그룹은 위기의 2020년 사업 연도에 코로나19로 인해 시장 상황이 어려웠음에도 불구하고 매출을 거의 유지할 수 있었습니다. 매출액은 전년의 5억 6,780만 스위스 프랑에 비해 5억 5,350만 스위스 프랑에 달했습니다. 자동차 산업과 항공 부문의 매출은 감소했습니다. 하지만 맥슨은 정밀한 실험실 자동화 및 코로나에 맞선 인공 호흡기에 사용되는 드라이브의 큰 수요로 대부분의 매출을 보완할 수 있었습니다. 이러한 급속한 매출 전환에는 경영진과 직원의 수준 높은 유연성과 실용성이 필요했습니다. 맥슨은 2020년의 어떠한 위기에도 영향을 받지 않고 새로운 공장은 물론 기계와 시스템에 5,030만 스위스 프랑을 투자했습니다. 현금 흐름 은 전년의 4,490만 스위스 프랑에 이어 3,710만 스위스 프랑에 달했습니다. 맥슨 그룹은 전 세계적으로 9개의 글로벌 생산 공장에 3,059명의 종업원을 두고 있습니다.
맥슨 그룹의 주주인 Karl-Walter Braun은 “2020년은 우리에게 전례 없는 롤러코스터였습니다”라고 말합니다. "실제로 당사의 글로벌 입지와 해외 고객이 다양한 시장과 애플리케이션 분야에서 활동한 결과 당사는 팬데믹을 극복할 수 있었습니다.” 또한 맥슨은 셧다운 상황 속에서도 글로벌 공급망을 유지할 수 있었습니다. Karl-Walter Braun은 "이것이 네트워크 글로벌 가치 사슬과 세계적으로 광범위한 관계가 얼마나 탄탄한지 다시 한 번 증명하고 있습니다”라고 말합니다.
특히 연구개발(R&D) 및 영업 부서는 작년에 어려움을 겪었습니다. “한편으로는 고객과의 직접적인 대면이 불가능했습니다. 다른 한편으로는 공급업체와 직접 대면하여 기술적 타당성 또는 공급 옵션을 정확히 설명하기가 어려웠습니다.” 맥슨은 전 세계적으로 약 330명의 R&D 관련 직원을 고용하고 있으며, 이 분야에 약 3,500만 스위스 프랑을 투자하고 있습니다.
지속적으로 뛰어난 혁신력
맥슨은 어려운 상황 속에서도 정밀한 드라이브 기술 분야의 여러 신제품을 시장에 출시했습니다. 여기에는 의료 로봇용 마이크로 모터뿐만 아니라 매우 동적인 위치 조정 작업용 다축 컨트롤러도 해당됩니다. 맥슨 그룹의 CEO인 Eugen Elmiger는 “특히 하이라이트는 맥슨 BLDC 모터를 장착한 로버 퍼서비어런스(Perseverance Rover)의 첫 운행과 함께한 화성 탐사와 6개의 맥슨 모터를 장착한 화성 헬리콥터인 인저뉴어티(Ingenuity)의 성공적인 비행입니다.”라고 말합니다. "현재 인저뉴어티는 비행 거리, 높이 및 기간과 관련하여 이미 모든 기대치를 초과했습니다.”
맥슨은 또한 지구상에서의 혁신력을 보여줍니다. 의료 분야에서는 심장 환자의 빠른 회복을 보장하는 최소침습 대동맥 펌프를 고객사와 협력하여 개발하고 있습니다. 반면 공정 간 물류에서는 AGV(무인운반장치, Automated Guided Vehicles)용 지능형 모션 제어 솔루션이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 동시에 이 드라이브 전문 회사는는 지난 몇 달 동안 e-모빌리티 신제품을 개발했습니다: 올 여름 맥슨은 미드 모터, 통합 배터리 및 컨트롤러로 구성되고 눈에 보이지 않는 경량 E-Bike 시스템인 BIKEDRIVE Air를 선보일 예정입니다. 이 시스템은 무게가 3.5kg에 불과하고 자전거 제조업체에서 멋진 프레임 내부에 통합할 수 있습니다. E-Bike 시스템은 전 세계 자전거 제조업체에게만 독점적으로 제공됩니다.
미래에 대한 확신
맥슨은 현재 사업 연도에 만족하고 있습니다. Eugen Elmiger는 주문 수량이 많아 공급업체의 생산 능력에 한계가 왔다고 말합니다. "그 결과 당사에 공급 병목 현상이 발생했습니다.” 맥슨은 앞으로도 시스템 공급업체로 성장해 나갈 것입니다. Eugen Elmiger는 “고객은 제품에 가장 넓은 의미에서 드라이브 기술에 필요한 모든 것을 단일 소스에서 받아야 합니다. 여기에는 모터, 기어, 전자 장치, 모터 제어 및 플러그인 솔루션이 포함됩니다”라고 말합니다. "또한 당사는 드라이브 기술의 디지털 리더가 되기 위해 열심히 노력하고 있습니다.”