Media Release 2024. 11. 03.

SPS 전시에서 맥슨 모터가 적용된 휴머노이드 로봇과 맥슨의 최신 제품 하이라이트를 선보입니다.

11월 12일부터 14일까지 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS 2024 전시회에서 맥슨은 휴머노이드 로봇 HOPE의 완전한 프로토타입을 최초로 공개할 예정입니다. HOPE는 맥슨 EC-i 모터와 자체 컨트롤러로 구동됩니다. 전시회 기간 동안 HOPE의 개발자인 롭 나이트를 맥슨 부스에서 만나보실 수 있습니다. 또한 맥슨은 이번 전시회에서 처음 소개될 신제품 스트레인 웨이브 기어를 포함한 맥슨 제품군의 최신 하이라이트도 선보일 예정입니다.

로봇용 드라이브는 맥슨 그룹의 중요한 사업 부문으로, 휴머노이드, 4족 보행 로봇, 협동 로봇, 농업 및 서비스 로봇 등 자율 이동 및 산업용 로봇을 위한 맞춤형 부품을 개발 및 생산합니다.

휴머노이드 로봇 HOPE의 프로토타입은 맥슨 드라이브가 로보틱스 분야에서 어떻게 사용되는지 매우 실용적인 방식으로 보여줍니다. 뉘른베르크에서 열릴 SPS 전시의 맥슨 부스에서 '로봇 스튜디오'의 개발자 롭 나이트와 함께 이 로봇을 만나볼 수 있습니다. 키가 2m에 달하고 최대 1시간 동안 자유롭게 움직이며 균형을 유지할 수 있는 HOPE는 그 기능에 대한 흥미로운 통찰력을 제공합니다. 방문객들은 현장에서 로봇과 상호작용할 수 있습니다.

휴머노이드 로봇 HOPE의 각 암에는 4개의 EC-i 40 모터가 사용됩니다. 이 드라이브는 코어드 와인딩과 이너 로터를 갖춘 브러시리스 모터로, 좁은 공간에서도 다이내믹한 성능과 높은 토크를 제공합니다. 또한 6개의 EC 90 flat 모터가 장착되어 좁은 공간에서도 높은 토크를 전달하며 맥슨 EPOS4 위치 제어기가 사용되었습니다. 

11월 12일부터 14일까지 뉘른베르크 SPS의 3번 Hall 260번 부스에서 롭 나이트와 그의 HOPE 로봇을 만나보세요.

이 밖에도 맥슨은 SPS에서 다양한 제품을 선보일 예정입니다.

  • 드라이브: HEJ 90 (완벽한 모션 솔루션을 위해 모터, 기어헤드, 센서 및 제어기 등이 하나의 시스템으로 매우 컴팩트하게 통합된 효율적인 로봇 드라이브 시스템); ECX Prime 6 및 16 (고속에서 높은 토크를 제공하는 BLDC 모터) 및 ECX Flat 22, 32 및 42 (제한된 공간에 적합하며 외부의 다극 로터가 있는 플랫 타입의 모터).

  • 기어헤드: 높은 정밀도와 컴팩트한 디자인을 자랑하는 신제품 스트레인 웨이브 기어를 선보일 예정입니다.

  • 제어기: 맥슨의 검증된 제어기 제품군에서 더 나아가 초소형 애플리케이션에도 사용이 가능한 ESCON2 제품을 선보입니다. 자유롭게 프로그래밍이 가능한 초소형 다축 모션 컨트롤러인 MicroMACS6도 전시장에서 확인할 수 있습니다. 

  • 기타 하이라이트: Parvalux의 고강도 모터와 테크니컬 세라믹 및 맥슨의 전기자전거 드라이브인 BIKEDRIVE Air를 소개할 예정입니다. 

추가 정보

자세한 내용은 맥슨 독일 마케팅 매니저 레나 굴더에게 문의하시기 바랍니다: 

전화 +49 89 420 493-59

lena.gulder@maxongroup.com