Media Release 2018. 04. 16.

놀라운 제어 특성을 지닌 힘의 집합체

EC-i30_iE
전자장치가 장착된 브러시리스 DC-모터 EC-i 30 ©maxon motor ag

maxon이 EPOS4 70/15 제어기를 소개합니다.


맥슨 모터의 드라이브 전문가들이 현재 이 시리즈에서 최대 출력 2.1kW로 가장 강한 파워를 갖춘 위치 제어기 EPOS4 70/15를 개발하였습니다. 또한 BLDC 모터 분야에서도 흥미로운 신제품을 선보입니다.

EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed
EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed

전자장치가 장착된 브러시리스 DC-모터 EC-i 30 ©maxon motor ag

1/2

맥슨 모터는 이 제품군에서는 가장 출력이 강한 EPOS4 70/15 위치 제어기를 출시합니다. 견고한 금속 하우징의 EtherCAT 옵션을 갖춘 CANopen 제어 장치는 출력 전력을 최대 2.1kW로 공급하고, 브러시 DC 모터뿐만 아니라 브러시리스 BLDC 모터의 제어를 위한 사용에도 적합합니다.
EPOS4 70/15는 광범위한 기능성과 간편한 사용법으로 깊은 인상을 줍니다. 디지털 및 아날로그 연결이 가능하고 다양한 피드백 시스템을 설치할 수 있습니다. 또한 여기에 속한 소프트웨어 EPOS 스튜디오는 간편한 작동과 다양한 마스터 시스템으로의 결합을 가능하게 합니다.

 

모든 신제품 하노버 박람회에 출시


maxon은 하노버 박람회에서 새로운 위치 제어기 이외에 또한 브러시리스 드라이브의 혁신 기술을 선보입니다. 강력하고 저렴한 EC-i 30 모터는 현재 전자장치가 장착되어 제공됩니다. 이는 펌프나 배기장치, 스캐너 및 그 밖의 다양한 적용분야에서 다이내믹한 디지털 속도 제어 기능을 가능하게 해 줍니다.
모터, 기어 및 제어장치에서 시스템까지   맥슨 모터의 신규 제품을 포함한 전체 제품은 올해 4월 23일에서 27일까지 하노버에서 개최되는 박람회에서 만나보실 수 있습니다.

15홀, D09 – 산업 자동화
5홀,�A13 –산업 용품(maxon ceramic)
16홀, D35 – 직업 및 경력


맥슨모터제품의온라인주소: shop.maxonmotor.co.kr