Media Release 2020. 04. 27.
의료용 로봇 및 다축 시스템용의 신형 소형 드라이브

maxon 사는 구성 가능한 드라이브 제품군을 2020년 상반기에 다시 확장합니다 - 특히, ECX 시리즈의 브러시 DC 모터, 기어 및 엔코더. 또한 위치 제어장치에서도 마이크로 세그먼트에 새 장치가 있습니다.
ECX 시리즈는 maxon사의 ECX Speed 4와 함께 성장합니다. 직경 4밀리미터의 소형 파워팩은 무엇보다도 메디컬 테크놀로지에서 정착되었습니다. 브러시리스 DC 모터는 M과 L 길이로 구성이 가능하고 50,000rpm까지 속도를 냅니다. 여기에는 2단, 3단 및 4단 버전으로 제공되는 신형 기어 GPX 4 C가 적합합니다. GPX 유성 기어에서는 톱니 시스템의 맞물림 각도가 최적화되었으며, 이로 인해 가동 시간이 길어집니다.
시장에서 가장 작은 엔코더
이때 부속품인 증분형 엔코더 ENX 4 MAG는 드라이브 시스템의 용도를 확장하여, 예를 들어 수술용 로봇에 사용됩니다. 여기서 MAG는 자성을 위한 것입니다. 이러한 크기의 엔코더 ENX 4 MAG는 시장에서 처음 보는 새로운 장치입니다. 이 장치는 더 큰 모델인 ENX 6 MAG 및 ENX 8 MAG와 동일한 자성 원리를 사용합니다.
maxon 사의 ECX 제품군에 속하는 신형 드라이브 시스템은 4월 중순 시장에 런칭되며 온라인에서 간단히 구성할 수 있고, 11 영업일 이내에 공급할 수 있습니다: shop.maxongroup.com
최고의 출력 밀도를 갖춘 컨트롤러
EPOS4 Micro 24/5 위치 제어기도 EtherCAT 모델에서 신형 모델입니다. 이 제어 장치는 기능, 조작, 소프트웨어 및 부속품과 관련하여 기존의 EPOS4 제품과 실질적으로 아무런 충돌 없이 연결됩니다. 이 제어기는 최대 120W의 연속 출력를 갖춘 브러시리스 EC 모터 및 DC 모터와 함께 사용하는 데 적합합니다. 또한 홀센서 또는 디지털 증분형 및 엔코더 및 SSI 절대 엔코더와 같은 다양한 피드백 옵션이 있습니다. 매우 컴팩트한 구조의 동작 컨트롤러는 소형 기기나 로봇 시스템과 같은 단축 및 다축 시스템에 통합된 시스템을 위한 최적의 솔루션입니다.
이러한 새로운 마이크로 모델 이외에 2020년 여름에는 EPOS4 Compact 24/5 EtherCAT 3-축이 출시되어, 매우 컴팩트하고 바로 연결하여 사용할 수 있는 3-축 위치 조절 시스템이 공급됩니다. EPOS4 Micro에 장착되는 3-축 위치 조절 시스템은 소형인 동시에 고성능인, 다축 솔루션의 형태를 지니고 있습니다.