Media Release 2019. 03. 25.
모든 레벨에서 드라이브 성능 향상

maxon이 하노버 박람회에 신제품을 출시하다.
드라이브 전문가 maxon motor이 세계 최대 기술 박람회 방문객들에게 흥미진진한 신제품들을 선보입니다. 여기에는 성능이 향샹된 플랫 모터, 새로운 라인의 모듈식 산업용 모터, maxon 그룹에 가장 최근에 합류한 Parvalux의 DC 모터와 각도 기어가 속합니다.
강력한 드라이브, 높은 출력 밀도, 아주 간단한 통합: 이 핵심어에는 올해 4월 1일부터 5일까지 독일 하노버에서 개최되는 세계 최대 기술 박람회에 참가하는 maxon motor의 제품 특성이 잘 응축되어 있습니다. 전기 드라이브와 시스템 전문가인 맥슨 모터는 90입방미터의 부스에서 전 세계의 고객들에게 이득을 가져다 주는 신규 솔루션을 소개합니다.
이번 박람회에서는 신규 IDX 라인에 각별히 주목해야 할 것입니다. 이 제품은 산업 자동화 또는 물류 자동화용 모듈식 드라이브 시스템으로서 모터와 통합 EPOS4 전자 시스템으로 구성되어 있으며 다양한 분야에 아주 간단히 통합됩니다. IDX 컴팩트 드라이브는 차후 온라인 구성이 가능하며, 최대 11일 내에 고객에게 인도됩니다.
성능 한계가 없는 솔루션
올해 박람회에서는 모터 제조업체 Parvalux가 maxon 부스에 특별 출연합니다. 올해 초부터 maxon 그룹의 일원이 된 영국 남부 소재의 Parva-lux는 최대 1.5KW급 DC 및 AC 모터와 이에 적합한 각도 기어로 제품 포트폴리오를 더욱 더 확장시켰습니다. 이 제품들은 계단 승강기부터 운송 시스템, 산업용 로봇까지 다양한 분야에 사용되고 있습니다. maxon CEO 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 다음과 같이 말합니다. "이제부터 우리 회사에서는 성능 한계가 더 이상 없을 것입니다."
maxon은 인기 있는 브러시리스 플랫 모터(60mm 및 90mm의 직경)의 성능도 더 많이 향상시켰습니다. 새로운 디자인을 통해 최대 100%까지 성능이 현저히 증가했습니다. EC 60 flat 및 EC 90 flat 드라이브는 개방형 로터 또는 부착형 송풍기가 장착된 새로운 파워업 버전으로 제공됩니다. 모터의 최적화된 냉각장치를 통해 EC 60 flat은 이제 200W의 출력을 제공합니다. EC 90 flat은 심지어 600W까지 도달합니다. 플랫 모터는 공간은 적지만 고출력의 드라이브가 필요한 벨트 드라이브 또는 자율 주행차와 같은 물류 분야에 특히 이상적입니다.
이 외에도 maxon은 혹독한 환경에서의 사용을 위해 ENX EASY XT 엔코더 또는 모든 X 드라이브처럼 온라인 구성이 가능한 6mm 직경의 초소형 브러시리스 ECX Speed와 같은 신제품을 소개합니다. 자세한 정보: shop.maxonmotor.com
하노버 박람회에 참여한 maxon의 두 부스:
- 15 홀 부스 D09 (산업 자동화)
- 3 홀 부스 N03 (산업 공급/maxon ceramic)