Media Release 2022. 11. 02.
맥슨, SPS 2022에서 다섯 가지의 컴팩트형 파워 패키지 전시

드라이브 전문업체인 맥슨은 뉘른베르크 무역 박람회에서 모두 자원을 특히 절약하고 컴팩트한 다섯 가지의 신제품을 선보였습니다. 여기에는 무엇보다도 핀 커넥터가 있는 ECX SPEED 8 모터, 직경이 32mm인 ECX 플랫 모터 시리즈의 드라이브용 통합 ENX 32 MILE 인코더, 강력한 산업용 드라이브 IDX 56 및 70이 있습니다. 이로써 특히 좁은 공간에 다양한 기술 솔루션을 동시에 사용할 수 있습니다.
핀 커넥터가 있는 ECX SPEED 8 모터
ECX Speed 8 모터는 이제 공간을 절약하며 사용할 수 있도록 핀 커넥터와 함께도 공급됩니다. 모든 ECX Speed 8 모델에 대한 새로운 연결 버전은 지금 바로 온라인 샵에서 구성할 수 있습니다. 핀 커넥터는 사용 가능한 공간이 거의 없거나 간단한 청소가 가능한 소형 장치나 시스템에 드라이브를 설치하기 위해 제작되었습니다. 일반적으로 핀 버전은 수술 로봇, 손 보철 및 임플란트와 같은 의료 기술에서 사용됩니다.
극소형 드라이브용 ENX 32 MILE 인코더
맥슨은 새로운 ENX 32 MILE 인코더로 ECX FLAT 32 플랫 모터 시리즈를 확장시킵니다. 유도식 인코더가 모터에 통합되어 있어서 매우 짧은 드라이브 유닛을 구현할 수 있습니다. ENX 32 MILE은 현재 가장 작은 MILE 인코더로서 인상적인 해상도와 높은 정확도를 제공합니다. 또한 역방향 신호가 있는 인코더는 자기장, 전기장 및 오물에도 강합니다. ENX 32 MILE은 2023년 4월부터 온라인 샵에서 구매할 수 있습니다. 샘플은 2022년 11월 중순부터 주문할 수 있습니다.
다축 제어장치 MicroMACS6
또 다른 신제품은 바로 초소형 MicroMACS6입니다. 프로그래밍이 가능한 모션 컨트롤러는 실시간으로 많은 축을 동기화할 수 있습니다. 이러한 마스터 컨트롤러의 경우, 최초로 선택 사양인 Bluetooth 서비스 및 지원 인터페이스를 장착한 버전을 공급할 수 있습니다. MicroMACS6에는 출력단이 없으며 최대 여섯 개의 축을 독립적으로 제어합니다. 컨트롤러에는 두 개의 독립적인 CAN 인터페이스와 이더넷 한 개 및 USB 인터페이스 한 개가 있습니다. MicroMACS6은 장치 구성에 이상적이고 ESCON 및 EPOS 출력단과 완벽하게 결합됩니다.
IDX 56와 IDX 70
토크와 관련하여 또 다른 획기적인 점은 산업용 드라이브 IDX 56와 Parvalux의 GB 28 웜 기어의 강력한 조합으로서, 이 조합에서는 최대 형태에서 8뉴턴 미터까지 쉽게 도달할 수 있습니다. 새로운 IDX 70은 구성 가능한 GPX 70 플래닛 기어가 장착되어 더욱 강력하게 작동합니다. 여기서 최고값은 87.5뉴턴 미터입니다.
EC 프레임리스 DT 제품군
두 개의 새로운 EC 프레임리스 모터 DT85 M 및 L을 통해 몇몇 고객들이 주목하고 있는 다양한 크기와 강도 요구 사항을 포괄하는 새로운 제품군이 출시될 예정입니다. 새로운 모터 크기는 이미 성공적이었던 EC 프레임리스 DT50 모터를 기반으로 특히 토크에 대한 요구 사항이 가장 큰 애플리케이션을 포함합니다. EC 프레임리스 DT 모터 시리즈에는 최소의 회전자 관성 모멘트와 최상의 열적 결합이 있으며 매우 컴팩트하고 매우 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 제품군의 모든 모터는 기능적으로 서로 완벽하게 조화를 이룹니다. 또한 이 모터는 전원 공급장치 또는 신호 케이블에 사용되는 대형 중공축도 가능하게 합니다. DT85는 2023년 초부터 M과 L 사이즈로 공급되며 DT50에서와 같이 TSX MAG 인코더 솔루션도 공급합니다.
맥슨의 드라이브 전문가들은 2022년 11월 8일부터 10일까지 뉘른베르크에서 열리는 SPS에서 이러한 신제품을 선보일 예정입니다. 이러한 신제품은 모두 이 비디오 “컴팩트”에 요약되어 있습니다: 링크