Media Release 2019. 01. 14.
maxon은 EtherCAT를 갖춘 모션 컨트롤러도 출시합니다.

EPOS4 제품군은 이제 완전체입니다.
maxon은 EPOS4와 함께 신뢰할 수 있고 매우 유연한 고성능의 모션 컨트롤러 플랫폼을 제공합니다. 이는 시스템 통합에 대한 필요성과 함께 산업자동화, 장비 제조업 및 로봇 공학과 같은 다양한 분야의 요구를 충족시켜 줍니다. 현재 플랫폼은 2개의 새로운 컴팩트 EtherCAT 형태로 보완됩니다.
드라이브 전문 업체인 맥슨 모터의 매우 성공적인 EPOS4 위치제어기는 확장 가능하고, 일관성 있게 동일한 기능 및 연결 옵션을 지원해줍니다. 다양한 구조형태(모듈, 컴팩트 또는 내장된 모델)의 모듈 방식을 통해 이상적인 결합이 서로 다른 적용분야에서 항상 보장됩니다. 컨트롤러는 매우 작은 설치공간에서 최대한의 동력과 제어 정확도 그리고 출력 밀도를 제공합니다. 또한 자동식 제어기 설정에 의해 브러시리스 BLDC 모터와 브러시 DC 모터의 간단한 조정을 위해서 완벽합니다.
듀얼 루프 제어를 갖춘 신제품
maxon은 2개의 새로운 EtherCAT 컴팩트 제어기(24/1.5 및 50/5)를 갖춘 EPOS4 제품 범위와 함께 동시에 전체적 플랫폼의 가능성을 확장했습니다. 새로운 제품에는 최고 성능의 시스템을 갖추기 위한 모터 피드백과 로드 피드백이 제어되는 듀얼 루프 컨트롤 기능이 가능합니다. 여기에 포함된 소프트웨어 EPOS 스튜디오는 최단의 작동 시간을 위한 자동식 '레귤레이션 튜닝(Regulation Tuning)'을 공급합니다.
부가적 가치를 제공하는 상태 모니터링
EPOS4는 훨씬 더 많은 기능을 할 수 있습니다. 제어기는 예를 들어, 온라인 상태 모니터링(지속적인 상태 감시)을 위한 드라이브 시스템의 수많은 데이터를 제공하고, 이를 더 포괄적인 시스템이 CANopen이나 EtherCAT에서 실시간으로 이용할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 복합적인 예측정비 시스템은 고장 등을 미리 파악할 있어 비싼 수리 작업을 피할 수 있는 최고의 서포트를 받게 됩니다. 이는 결국 생산성을 높이고 비용절감하는 결과를 가져옵니다.
EPOS 제어기에 대한 자세한 정보: epos.maxonmotor.ch