Media Release 2021. 11. 17.

맥슨 로봇 드라이브에 역동성을 불어넣다

EC-frameless_DT50M
EC frameless DT50

드라이브 전문 회사 맥슨이 프레임리스 구조의 새 BLDC 모터를 출시했습니다. 이 모터는 무엇보다 다이내믹한 애플리케이션에서 내구력을 발휘하는 최적의 엔코더를 갖추고 있습니다. 이와 동시에 맥슨은 다양한 로봇 애플리케이션을 위한 ECX 플랫모터의 새로운 시리즈를 선보입니다. 또한 제한된 공간으로 인해 고군분투하는 설계 엔지니어들을 위한 여러 솔루션을 시장에 제시합니다.  

EC-frameless_DT50M
ECX32_flat_Standardvariante
EC-frameless_DT50M
ECX32_flat_Standardvariante

EC frameless DT50

1/2

역동성, 콤팩트화 및 성능 밀도에 대해 증가하는 시장의 요건을 충족시키기 위한 혁신적인 모터 콘셉트가 필요합니다. EC frameless DT로 드라이브 전문 회사 맥슨은 주목할 만한 솔루션을 내놓았습니다. 이 DT50 모델은 특별히 다이내믹한 움직임의 구현을 위해 개발된 새 제품군의 선봉이라고 할 수 있습니다. 설계 엔지니어들은 이 프레임리스 구조의 브러시리스 모터를 쉽고 간단하게 다양한 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 모터는 무엇보다 속도를 아주 빨리 변경해야 하는 곳에서 강점을 보여줍니다. 예를 들어, 협업로봇 또는 외골격 로봇. EC frameless DT50은 설치된 상태에서 4000rpm의 정격 속도에서 500mNm 이상의 정격토크에 거침없이 도달합니다. 이때 고정자의 외경은 단지 50mm에 불과합니다. 최신 권선기술을 적용하여 28mm에 달하는 대형 중공축을 포함한 모터 길이를 최대로 단축할 수 있습니다. 

이 EC frameless DT50는 TSX-MAG 엔코더로 완성됩니다. 이 엔코더는 모터축에 직접 장착되지 않는(Off-Axis) 새로운 중공축 엔코더입니다. 따라서 설계 시 자유롭게 창작할 수 있습니다. 이 엔코더는 홀 신호 및 증분 신호를 생성하여, 이로 인해 모터가 백터제어 통신을 할 수 있습니다. TSX-MAG의 다른 모델과 추가 드라이브 결합버전이 후속으로 출시 예정입니다. 

강력한 토크의 외륜구동 모터(External Rotor Motor)

맥슨은 BLDC 모터 시리즈에 또 다른 혁신을 제시합니다: 바로ECX flat 제품군입니다. 이 외륜구동 모터는 온라인 커스터마이징이 가능하고, 특별한 권선기술과 자석 세그먼트화로 인해 최대 성능으로 최적화할 수 있습니다. 토크와 중량 그리고 크기의 비율은 전무후무하며, 무인기(UAV/unmanned aerial vehicle) 및 로봇 애플리케이션에 완벽합니다. 코어형 모터는 22mm, 32mm 및 42mm의 직경에 각각 단축형은 14mm, 16mm, 연장형은 21mm의 길이로 제공됩니다. 이렇게 BLDC 모터는 높은 토크를 요구하는 컴팩트한 드라이브 솔루션에 최적으로 설계되었습니다. 이외에도 모든 버전은 통합 엔코더 또는 통합 속도 제어장치와 함께 드라이브 시스템으로 사용할 수도 있습니다.

2021 11 23일부터 25일까지 독일 뉘른베르크(Nürnberg)에서 열리는 자동화 시스템 및 부품 전시회 SPS Messe를 방문하시면 맥슨의 새로운 제품을 직접 만나보실 수 있습니다1번 홀 224번 부스입니다.