Media Release 2018. 12. 19.
맥슨 모터가 모터 제조사Parvalux를 인수하다

성공적인 성장 전략은 계속됩니다.
맥슨 모터 그룹은 또 하나의 귀중한 맴버와 함께 성장해 갑니다. maxon은 곧 영국의 드라이브 모터 제조사인 Parvalux Electric Motors를 인수하게 되고, 이로 인해 무엇보다도 메디컬 테크놀로지와 오토메이션 분야에 사용되는 강력한 드라이브를 갖추게 되면서 제품 범위가 크게 확장됩니다.
메카트로닉스 드라이브 시스템의 전문가인 맥슨 모터는 영국에 주재하는 Parvalux Electric Motors를 인수하게 됩니다. Parvalux는 브러시드 DC 모터, AC 모터 및 기어의 개발과 생산에 70년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 본머스(Bournemouth)에 위치한 이 회사의 세 공장에서는 185명의 종업원이 근무를 하고 있으며, 연간 약 2천 3백만 파운드의 매출을 올리고 있습니다. 그 중 수출은 매출의 40%를 차지합니다.
Parvalux와의 통합으로 맥슨 모터 그룹은 1,5kW까지의 출력을 갖춘 DC 모터, AC 모터 및 웜기어 제품 범위를 확장시켰고, 이를 통해 완전한 시스템 공급자로 한 걸음 더 나아갔습니다. 게다가 메디컬 테크놀로지 분야(계단 리프트, 전동 휠체어 등) 및 산업 분야(로보틱스, 운송 시스템)와 같은 흥미로운 시장이 열립니다. Parvalux는 반면에 maxon의 글로벌 판매망을 통해 이익을 얻으며, 인맥도 또한 같이 성장해 갈 것입니다. Parvalux의 현재 경영층은 그대로 유지하게 됩니다. 인수 금액에 대해서 두 회사는 이미 비밀리에 합의를 했습니다.
maxon처럼 Parvalux도 고객과의 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
이와 같은 통합은 맥슨 모터의 지속적인 성장 전략에 매우 부합되는 것입니다. "저희는 장기적으로 드라이브 시장에서 세계 최고가 되는 것이 목표이고, 고객에게는 최고의 서비스를 제공하려고 합니다."라고 maxon의 CEO인 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)씨는 말합니다. 또한 대표이사인 칼 발터 브라운(Karl-Walter Braun) 박사는 다음과 같이 말합니다. "Parvalux가 질 높은 제품과 함께 그들만의 노하우를 전수하여 maxon이 세계 최고가 되는 것에 공헌하리라 확신합니다."