Media Release 2022. 05. 02.

맥슨의 신규 제품 카탈로그의 하이라이트

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX 13 GAMA

그래도 드라이브 전문가 맥슨은 정확히 초봄에 592페이지에 달하는 제품 카탈로그 2022/2023을 발행합니다. 이 카탈로그에 흥미진진한 신제품들이 소개됩니다. 그 중 가장 주목받는 제품을 한 번 볼까요? 이는 바로 방사선저항성을 가진 GAMA 엔코더입니다.

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog
EC-frameless_DT50S
EC-frameless_DT50M
ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog

ENX 13 GAMA

1/4

정보: 맥슨은 올해 2022년 5월 30일~6월 2일까지 개최되는 하노버 박람회에 참가하지 않습니다.


방사선에 노출된 환경을 위한 신제품


ENX GAMA는 2채널의 마그네틱 엔코더로 10mm 및 13mm의 크기로 제공됩니다, 이 엔코더는 기존의 MEnc 엔코더를 대체하며, 방사선에 노출된 환경을 위해 개발되었습니다. 전리 방사선에 대한 저항성이 강하며, 최대 500krad(SIO2)의 조사량을 견딜 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 GAMA 엔코더는 예를 들어 방사선 치료기의 다엽콜리메이터(multileaf collimator/MLC)에 사용할 수 있습니다. 축방향으로 배열된 연결 케이블이 디스트리뷰션 케이블 버전이므로 장착된 DC 모터의 모터 케이블도 동시에 통합됩니다. 이러한 디스트리뷰션 케이블 솔루션으로 컴팩트하고 공간 절약적인 설치가 가능합니다.


EC frameless DT 시리즈의 성장


EC frameless DT로 맥슨은 주목할 만한 솔루션을 제공합니다. 이 브러시리스 모터는 그의 프레임리스 컨셉으로 인해 다양한 애플리케이션에 통합이 가능합니다. 이때 이 모터는 다이내믹, 토크 및 출력 밀도 등의 높은 요건이 있는 곳에서 그의 역량을 마음껏 발휘합니다. 맥슨은 DT50M의 단축 버전인 새 EC frameless DT50S 모터와 함께 시리즈를 확장했습니다. 이 신규 버전은 더 높은 출력 밀도에 맞게 최적화되었고 최상급 열전달 특성을 자랑하며 정확한 온도 모니터링을 제공하는 온도 센서를 갖추고 있습니다.


TSX-MAG 엔코더가 이 EC frameless DT50을 보완합니다. 이 엔코더는 모터축에 직접 장착되지 않는(Off-Axis) 중공축 엔코더입니다. 이 엔코더는 홀센서 및 증분형 엔코더의 신호를 생성하며, 따라서 정밀한 위치결정 임무를 위한 최적의 신호 발생기입니다.


IDX 프로그램의 제품 확장


IDX56과 함께 현재 시장, 특히 사내 물류관리 분야 및 산업 분야에서 아직 강력한 모터와 드라이브에 대한 수요가 절실하다는 것을 경험했습니다. 새로운 콤팩트한 구조의 IDX70이 이러한 수요를 충족시킵니다. 최대 3.75Nm의 정격 토크와 954W의 정격 출력으로 이 모터는 맥슨에서 새로운 기준을 세울 뿐만 아니라 드라이브의 컴팩트함은 시장에서도 유일무이합니다. IDX70은 또한 두 개의 다양한 기본 구성(제어장치 장착/미장착형)으로 제공됩니다.


EXC flat 제품군도 ECX flat 32와 함께 확장되었습니다. 이 모터는 세분화된 자석을 갖춘 하이 토크 버전과 S(16.2mm) 및 L(18.7mm) 길이로 제공되는 개방형 로터가 있습니다. 그리고 표준 버전인 링 자석과 S의 길이로 제공되는 폐쇄형 로터가 이 프로그램을 보완합니다. EC-flat 기술에 기반을 둔 이 신규 모터는 더 높은 출력 밀도로 최적화되었습니다.


전체적인 개요를 제공하고 도움을 주는 카탈로그


맥슨은 DC 및 BLDC 모터, 기어, 엔코더, 위치제어기, 마스터 제어기 그리고 배터리 관리 시스템 등 상당히 폭넓고 다양한 구성품을 제공합니다. 이제 막 발행된 카탈로그 2022/2023에서 한눈에 보실 수 있습니다. 592페이지에 달하는 이 카탈로그에는 맥슨의 모듈 방식 시스템, 데이터시트, 기술 지원 및 맥슨 제품의 실제적인 선택 가이드가 수록되어 있습니다. 새 카탈로그는 웹사이트에서 주문하거나 epaper@maxongroup.ch 온라인에서 열람하실 수 있습니다. 자세한 정보는 shop.maxongroup.ch에서 불러오실 수 있습니다.