Media Release 2018. 02. 05.

고정밀한 위치 결정을 위해서라면

DCX16S_ENX16_RIO
ENX 16 RIO – 커스터마이징이 가능한 DC 모터(DCX 16 S)와 결합 ©maxon motor ag

맥슨 모터의 ENX 16 RIO 엔코더


맥슨 모터가 고분해능 엔코더 중에서도 최상위 모델을 소개합니다. ENX 16 RIO는 최대 65,536펄스의 분해능과 컴팩트하면서도 강한 하우징으로 그 우수성을 입증합니다. 

DCX16S_ENX16_RIO
ENX_16_RIO
DCX16S_ENX16_RIO
ENX_16_RIO

ENX 16 RIO – 커스터마이징이 가능한 DC 모터(DCX 16 S)와 결합 ©maxon motor ag

1/2


엔코더에 대한 요건들은 나날이 증가하는 추세입니다. 이는 특히 점점 더 작아지는 하우징 규격에 전동식 접촉 횟수가 증가하는, 매우 일관된 속도 제어 기능을 갖춘 위치 결정 애플리케이션에 해당됩니다. 드라이브 전문가인 맥슨 모터는 새로운 광학 엔코더 ENX 16 RIO를 통해 해결책을 제시합니다. 이 엔코더의 크기는 16mm에 불과하고 회전 당 최대 65,536펄스의 분해능을 갖추고 있어 DC 모터의 정밀한 위치 제어 및 속도 제어에 적합합니다.

ENX 16 RIO 엔코더(RIO는 reflective, interpolated, optic을 의미함)는 고분해능의 광학 엔코더에 요구되는 모든 특성들을 갖추고 있으며 매우 컴팩트한 구조로 제작되었습니다. 분해능의 높이는 출고 시 커스터마이징이 가능합니다. 또한 외경 16mm, 길이 7mm의 하우징은 플라스틱 사출성형으로 제작되어 먼지로부터 보호되며 기계적으로 매우 견고합니다. 사용 온도 범위는 영하 40°C에서부터 영상 100°C에 달합니다.

 

maxon의 모터들과 함께 온라인 커스터마이징 가능


엔코더는 온라인으로 매우 편하게 맞는 드라이브와 함께 결합 또는 커스터마이징 할 수 있습니다. 이 엔코더는 새로운 브러시리스 
EC-i 30 모터 및 브러시드 DCX 모터(직경 16mm부터)에도 적합합니다. 또한 ENX 16 RIO 엔코더의 펄스 수와 전동식 인터페이스도 그에 맞게 커스터마이징이 가능합니다. 모든 결합 옵션 및 상세한 제품 정보는 maxon 온라인샵에서 찾아보실 수 있습니다.
shop.maxonmotor.com