Media Release 2019. 11. 18.
더 강하고, 더 작게

메디컬 테크놀로지와 항공우주산업 분야에서의 강력한 컴팩트 드라이브, 새로운 자극 - 그리고 유난히 긴 행렬: 이와 함께 더 많은 것을 maxon은 11월 26일부터 28일까지 독일 뉘른베르크(Nürnberg)의 SPS에서 보여 드립니다.
뉘른베르크에서 개최되는 제 30회 SPS 박람회에 maxon도 물론 참가합니다. 110제곱미터의 부스에서 이 드라이브 전문회사는 방문자들에게 많은 새로운 것을 선보일 예정입니다. 여기에는 무엇보다도 산업 및 물류 자동화 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 모듈식 컴팩트 드라이브가 있습니다. IDX 드라이브는 좁은 공간에서 강력한 브러시리스 EC-i 모터와 EPOS4 위치 제어기를 결합합니다. 그리고 필요에 따라서는 maxon 플래너터리 기어와 보완할 수 있습니다. 이 드라이브는 고효율성과 함께 정비가 필요없는 구성품 그리고 IP 65 보호 설계로된 고가치의 산업용 하우징을 제공합니다. 또한 설정(변경) 가능한 디지털과 아날로그 입력 및 출력 기능을 갖추고 있습니다. 사용하기 쉬운 소프트웨어는 간단한 작동과 마스터 시스템으로의 결합을 가능하게 합니다.
좁은 공간을 위한 해결책
위치 제어: maxon의 EPOS4는 또한 새롭게 극소적 수행을 합니다. 말 그대로, 이 모션 컨트롤러의 장점은 무엇보다도 극히 소형인 구조와 매력적인 가격에 놓여 있습니다. 이로 인해 EPOS4 Micro 24/5가 좁은 공간과 비용에 민감한 다축 애플리케이션이 필요한 로보틱스 애플리케이션에 중요한 솔루션이 되는 것입니다. SPS 방문자들은 소형의 모션 컨트롤러를 자세히 살펴보시게 될 것입니다.
드라이브 전문회사 maxon은 SPS에서 1홀 224번 부스에 위치합니다.
maxon 전문가들은 3일 내내 방문자들을 맞으며 항공우주 및 의학 분야에서의 혁신적인 적용 사례에 대해 설명을 하고, 그들의 전문 지식을 들려주며 또한 가능한 해결책에 대해 토론을 하게 됩니다.
더구나 maxon의 부스에는 감식할 수 있는 흥미로운 동물 한 마리가 있습니다. 바이오 로보틱스 전문가인 카밀로 멜로(Kamilo Melo) 씨는 maxon에 16 DC 모터와 특수한 소프트웨어로 실제 동물과 같이 움직이는 뱀 로봇을 만들어 냈습니다.
특별히 IDX 드라이브에 관심이 있으신 분은 11월 27일 수요일 오후 4시에 maxon 부스에 오시면 됩니다. 이때 제품을 소개하는 행사가 개최됩니다.