Media Release 2018. 08. 13.
EtherCAT네트워크 방식의 컴팩트 제어기

맥슨 모터의 위치제어기 EPOS4 Compact를 사용하여 산업용 이더넷 연결을 매우 쉽게 구축할 수 있습니다.
EPOS4 Compact 제어기가 EtherCAT 통신이 가능하게 되었습니다. 이로써 다양한 분야의 적용을 위한 새로운 가능성이 열립니다.
맥슨 모터의 위치제어기 EPOS4 Compact는 공간 효율적인 구조를 통해 CANopen 통신의 유저들로부터 이미 널리 사용되어 왔습니다. 이제는 새로운 EtherCAT 버전으로 CoE 표준(CAN application layer over EtherCAT)에 따라 통신할 수 있으며 기존의 EtherCAT 네트워크와 쉽게 통합할 수 있습니다.
실시간 통신 기능을 갖춘 새로운 지능형 모션 컨트롤러는 피크 전류가 최대 30A인 브러시드 DC 모터 및 브러시리스 EC 모터(BLDC)의 제어를 위한 솔루션입니다. 이 제어기는 모듈 컨셉으로 컴팩트하며 특히 로보틱스 및 소형 디바이스의 단축 및 다축 시스템에 최적의 솔루션을 제공합니다.
시스템으로의 연결 및 통합이 쉽고 간단하게 이루어질 수 있도록 폭넓고 다양한 범위의 액세서리들이 제공됩니다. 또한 «EPOS Studio», Windows-DLL 및 Linux Shared Objects Libraries와 같은 모든 관련 소프트웨어의 무료 이용이 가능합니다.
EtherCAT 기반으로 유연한 사용이 가능한 이 제어기는 50V/8A 및 50V/15A의 두 가지 사양으로 제공됩니다. Compact 시리즈(EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT & EPOS4 Compact 50/5 EtherCAT)의 추가 버전들은 2018년 말에 출시될 예정입니다.
EPOS 제어기에 대한 자세한 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다. epos.maxonmotor.co.kr