Media Release 2020. 04. 07.

새롭게 출시된 고성능 드라이브

EC45_flat_Power_up_short_Rotor
표준 사양(50/70W)

2020년 봄, 드라이브 전문 업체 맥슨은 하이토크 제품을 새롭게 선보일 예정입니다. 향상된 성능의 플랫 모터, 하이토크 드라이브와 GPX 기어가 새롭게 추가되었습니다. 

EC45_flat_Power_up_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_offenes_Gehäuse_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_ventilated_short_Rotor
ECX_TORQUE_22L
667062_667066_EC-i52_offener_Motor_Lüfter
EC45_flat_Power_up_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_offenes_Gehäuse_short_Rotor

표준 사양(50/70W)

1/5

새로운 맥슨 EC-i 52 Power up은 산업용 애플리케이션 분야에서 요구하는 높은 토크를 만족시키고 있습니다. 이 모터는 브러시리스 EC-i 52 모터의 새로운 버전으로 열 방출 효과가 개선되어 최대 1Nm의 토크를 냅니다. 또한 EC-i 52 Power up의 팬 버전은 출력이 420 W에 이르며 향상된 성능을 보여줍니다. 

맥슨은 출력 130 W의 브러시리스 EC-i 40 하이토크를 출시합니다. 전동 공구 애플리케이션을 위해 개발되었으며 높은 토크를 갖는 드라이브에 대한 많은 수요를 충족시키기 위해 길이 34.8 mm의 EC-i 모터를 새롭게 출시하였습니다. 팬이 장착된 버전의 경우 최대 100% 향상된 파워를 제공합니다.

엔코더, 기어 및 제어기와 결합이 가능하며 온라인 샵에서도 매우 쉽게 결합 및 주문할 수 있습니다. shop.maxongroup.kr

EC 45 플랫 Power up 

맥슨 모터는 Cold forming 방식으로 플랫 모터용 로터 하우징을 개발하였습니다. 그 결과 향상된 성능으로 가격 경쟁력이 더욱 우수해진 플랫 모터 EC 45 플랫 Power up이 출시되었습니다. 이 모터에는 두 가지의 표준 버전 외에 개방형 로터와 팬이 부착된 팬 버전으로 제공됩니다.

ECX Torque 22

신제품 맥슨 브러시리스 ECX TORQUE 모터는 직경 22 mm의 세 가지 모터 길이로 제공됩니다. Iron-cored 와인딩 방식의 모터이며 다극의 로터 설계로 인해 매우 높은 토크 밀도를 갖고 있으며 작은 시간 상수로 인해 매우 다이내믹한 구동이 가능합니다. ECX TORQUE 모터는 온라인 커스터마이징이 가능한 제품으로 11일 이내에 출하 준비가 완료됩니다. 

초고성능 기어

맥슨은 기존 GPX  시리즈의 직경 22 mm와 32 mm에 추가적으로 더 큰 직경의 GPX 42 UP을 출시하였습니다. “Ultra Performance” 기어 GPX UP은 매우 높은 효율을 특징으로 합니다.