Media Release 2018. 05. 21.
강한 회전력의 플랫모터

maxon 신규 BLDC 모터: 260W의 EC 플랫 90 ©maxon motor ag
maxon BLDC 모터 EC 90 플랫(1 Nm)
좁은 공간에서의 최대 토크를 maxon의 신규 브러시리스 플랫모터 EC 90 플랫이 제공합니다. 이 모터와 함께 모터 시리즈의 모든 드라이브는 또한 즉시 케이블 버전으로 받으실 수 있습니다.
맥슨 모터의 드라이브 전문가는 브러시리스 플랫모터 EC 90 플랫을 완성했고 또한 최적화시켰습니다. 직경 90mm의 이 드라이브는 새롭게 2가지 모델로 구성되었습니다. 160 또는 심지어 260W입니다. 최근에 이 모터는 1Nm로 놀랄만한 연속 토크를 보여줬는데, 이로 인해 maxon 드라이브 내에서도 가장 강력한 제품군에 속하게 되었습니다.
특히 260W를 갖춘 EC 90 플랫은 다이렉트 드라이브로서, 기어 없이 사용된다는 특징이 매우 흥미롭습니다. 휠 드라이브, 물류 시스템 또는 펌프 분야에서 그 사용 예를 찾아볼 수 있습니다. MILE 엔코더와의 조합으로 이 BLDC 모터는 또한 포지셔닝 임무에도 매우 적절합니다.
maxon은 EC 90 플랫을 케이블 버전으로도 공급합니다. 이는 소형 모터인 EC 45 플랫에도 유효합니다. 케이블은 표준 규격에 맞춰 모터에 부착되고 커넥터와 함께 장착됩니다. 이에 대한 더 자세한 정보는 온라인샵에서 찾아 보실 수 있습니다. shop.maxonmotor.ch