Media Release 2022. 11. 02.

맥슨, SPS 2022에서 다섯 가지의 컴팩트형 파워 패키지 전시

EC_frameless_DT85M_L
EC_frameless_DT85M_L

드라이브 전문업체인 맥슨은 뉘른베르크 무역 박람회에서 모두 자원을 특히 절약하고 컴팩트한 다섯 가지의 신제품을 선보였습니다. 여기에는 무엇보다도 핀 커넥터가 있는 ECX SPEED 8 모터, 직경이 32mm인 ECX 플랫 모터 시리즈의  드라이브용 통합 ENX 32 MILE 인코더, 강력한 산업용 드라이브 IDX 56 및 70이 있습니다. 이로써 특히 좁은 공간에 다양한 기술 솔루션을 동시에 사용할 수 있습니다.

핀 커넥터가 있는 ECX SPEED 8 모터

ECX Speed 8 모터는 이제 공간을 절약하며 사용할 수 있도록 핀 커넥터와 함께도 공급됩니다. 모든 ECX Speed 8 모델에 대한 새로운 연결 버전은 지금 바로 온라인 샵에서 구성할 수 있습니다. 핀 커넥터는 사용 가능한 공간이 거의 없거나 간단한 청소가 가능한 소형 장치나 시스템에 드라이브를 설치하기 위해 제작되었습니다. 일반적으로 핀 버전은 수술 로봇, 손 보철 및 임플란트와 같은 의료 기술에서 사용됩니다. 

EC_frameless_DT85L
EC_frameless_DT85M
EC_frameless_DT85L
EC_frameless_DT85M

1/2

극소형 드라이브용 ENX 32 MILE 인코더

맥슨은 새로운 ENX 32 MILE 인코더로 ECX FLAT 32 플랫 모터 시리즈를 확장시킵니다. 유도식 인코더가 모터에 통합되어 있어서 매우 짧은 드라이브 유닛을 구현할 수 있습니다. ENX 32 MILE은 현재 가장 작은 MILE 인코더로서 인상적인 해상도와 높은 정확도를 제공합니다. 또한 역방향 신호가 있는 인코더는 자기장, 전기장 및 오물에도 강합니다. ENX 32 MILE은 2023년 4월부터 온라인 샵에서 구매할 수 있습니다. 샘플은 2022년 11월 중순부터 주문할 수 있습니다.

다축 제어장치 MicroMACS6

또 다른 신제품은 바로 초소형 MicroMACS6입니다. 프로그래밍이 가능한 모션 컨트롤러는 실시간으로 많은 축을 동기화할 수 있습니다. 이러한 마스터 컨트롤러의 경우, 최초로  선택 사양인 Bluetooth 서비스 및 지원 인터페이스를 장착한 버전을 공급할 수 있습니다. MicroMACS6에는 출력단이 없으며 최대 여섯 개의 축을 독립적으로 제어합니다. 컨트롤러에는 두 개의 독립적인 CAN 인터페이스와 이더넷 한 개 및 USB 인터페이스 한 개가 있습니다. MicroMACS6은 장치 구성에 이상적이고 ESCON 및 EPOS 출력단과 완벽하게 결합됩니다. 

IDX 56와 IDX 70

토크와 관련하여 또 다른 획기적인 점은 산업용 드라이브 IDX 56와 Parvalux의 GB 28 웜 기어의 강력한 조합으로서,  이 조합에서는 최대 형태에서 8뉴턴 미터까지 쉽게 도달할 수 있습니다. 새로운 IDX 70은 구성 가능한 GPX 70 플래닛 기어가 장착되어 더욱 강력하게 작동합니다. 여기서 최고값은 87.5뉴턴 미터입니다.

EC 프레임리스 DT 제품군

두 개의 새로운 EC 프레임리스 모터 DT85 M 및 L을 통해 몇몇 고객들이 주목하고 있는 다양한 크기와 강도 요구 사항을 포괄하는 새로운 제품군이 출시될 예정입니다. 새로운 모터 크기는 이미 성공적이었던 EC 프레임리스 DT50 모터를 기반으로 특히 토크에 대한 요구 사항이 가장 큰 애플리케이션을 포함합니다. EC 프레임리스 DT 모터 시리즈에는 최소의 회전자 관성 모멘트와 최상의 열적 결합이 있으며 매우 컴팩트하고 매우 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 제품군의 모든 모터는 기능적으로 서로 완벽하게 조화를 이룹니다. 또한 이 모터는 전원 공급장치 또는 신호 케이블에 사용되는 대형 중공축도 가능하게 합니다. DT85는 2023년 초부터 M과 L 사이즈로 공급되며 DT50에서와 같이 TSX MAG 인코더 솔루션도 공급합니다.

맥슨의 드라이브 전문가들은 2022년 11월 8일부터 10일까지 뉘른베르크에서 열리는 SPS에서 이러한 신제품을 선보일 예정입니다. 이러한 신제품은 모두 이 비디오 “컴팩트”에 요약되어 있습니다: 링크