Synapticon Headquarter Schonäich Stuttgart Germany
독일 슈투트가르트 인근 슈나이히(Schönaich)에 위치한 시냅티콘 본사

Media Release 2025. 07. 15.

맥슨 그룹, 시냅티콘(Synapticon)과 전략적 파트너십 체결

스위스 맥슨 그룹은 독일 기업 시냅티콘과의 전략적 파트너십을 통해 모션 제어 분야의 전문성을 확대하고 있습니다. 이번 협력의 목표는 양사의 기술력을 최적으로 결합하여 기능 안전성이 통합된 고성능 드라이브 솔루션을 공동 개발하는 것입니다.

이번 파트너십의 일환으로 맥슨 그룹은 시냅티콘의 소수 지분을 확보했습니다. 독일 바덴뷔르템베르크(Baden-Württemberg)에 본사를 둔 시냅티콘은 지능형 모션 제어 솔루션 및 인증된 안전 기능을 통합한 시스템을 선도적으로 제공하고 있는 기업입니다. 양사는 이미 시장에 출시된 솔루션을 포함한 통합 메카트로닉 드라이브 시스템 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 

시냅티콘은 '소프트웨어 중심' 접근 방식을 통해 로봇 공학 및 기계 공학 분야의 드라이브 제어를 선도적으로 개발하고 있습니다. 이 회사는 세계적으로도 손 꼽히는 고집적, 고성능, 지능형 모션 제어 기술 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이는 로봇 팔, 자율 주행 운송 시스템, 복잡한 산업용 기계 등에 활용되고 있습니다. 

고객들은 이미 맥슨과 시냅티콘 기술을 기반으로 한 고도로 통합된 지능형 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. 양사 간 긴밀한 협력을 통해 기존 제품을 효율적으로 추가 개발하고 새로운 애플리케이션에 집중할 수 있습니다.

수많은 첨단 산업에서 기능 안전에 대한 요구가 증가하고 있는 상황에서 이번 투자는 맥슨에게 중요한 전략적 행보로 평가됩니다. 이번 파트너십을 통해 맥슨은 로봇 공학, 의료 기술, 물류 및 산업 자동화와 같이 빠르게 성장하는 시장에서 미래 지향적인 드라이브 시스템 공급업체로서의 입지를 강화하게 될 것 입니다. 

니콜라이 엔슬렌(Nikolai Ensslen), 시냅티콘 CEO

"맥슨과의 파트너십은 우리에게 있어 매우 전략적인 의미를 지닙니다. 우리는 함께 모션 제어 기술의 경계를 더욱 넓혀나갈 것입니다. 이번 협력을 통해 창출될 시장 기회는 대단히 큽니다."

슈테판 뮐러 박사(Dr. Stefan Müller), 맥슨 그룹 CTO

"시냅티콘과의 협력은 맥슨의 고도로 통합되고 안전한 드라이브 시스템 분야에서 새로운 기술적 관점을 열어줄 것입니다. 이를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 고객에게 더욱 강력한 솔루션을 제공할 수 있을 것 입니다."

 

이미지 자료

페이지 상단의 다운로드 버튼을 클릭하면 관련 이미지를 볼 수 있습니다.

 

추가 정보

자세한 내용은 맥슨 뉴스룸에 문의하여 주시기 바랍니다.

전화 +41 41 662 43 81, 이메일 media@maxongroup.com

 

맥슨 - 고품질의 드라이브를 개발하는 스위스 전문 기업                                                            

맥슨은 정밀 모터 및 드라이브 시스템 분야를 선도하는 기업으로서 의료 기술, 산업 자동화, 항공 우주, 모빌리티 및 로보틱스 분야의 요구 사항에 맞는 드라이브 솔루션을 개발 및 생산합니다. 1961년 설립된 맥슨은 스위스 작셀른(옵발덴)에 본사를 두고 있습니다. 맥슨은 전 세계 10곳의 생산지에서 약 3,000명 이상의 직원들이 근무하며 40여 개국의 판매망을 통해 활동하고 있습니다.

 

시냅티콘 - 드라이브 기술 및 기능 안전 분야의 혁신 기업
시냅티콘은 로봇 공학 및 기계 공학 분야를 위한 지능형 드라이브 및 안전 기술을 제공하는 선도적인 통합 솔루션 공급업체 입니다.

본사는 독일 슈투트가르트 인근 슈나이히(Schönaich)에 있으며 미국 실리콘밸리와 중국 선전에 지사를 두고 있습니다. 시냅티콘은 모션 제어 및 기능 안전을 위한 고도로 통합된 솔루션을 개발 및 생산하고 있습니다. 제품 포트폴리오에는 수상 경력과 안전 인증을 갖춘 SOMANET Circulo 및 Integro 서보 드라이브 시리즈, 로봇 공학 및 기계 공학을 위한 고출력 밀도의 ACTILINK 액추에이터 시리즈, OBLAC 및 MOTORCORTEX 소프트웨어 솔루션, 그리고 고난이도 기능 안전 응용 분야를 위한 POSITRON Safety AI 플랫폼이 포함됩니다.

소프트웨어 중심의 접근 방식, 고도로 통합된 전자 기술 및 혁신적인 제어 기술을 바탕으로 시냅티콘은 엔지니어링 복잡성을 줄이는 동시에 성능, 정밀도 및 효율성을 높입니다. 전 세계 산업용, 휴머노이드, 모바일, 협동 로봇 및 복잡한 기계를 개발하는 선도 기업들이 시냅티콘을 가장 도전적인 제품 개발을 실현하고 신뢰할 수 있는 파트너로 선택하고 있습니다.