Media Release 2024. 11. 25.

맥슨의 혁신적인 신제품을 소개합니다.

6 maxon Product News Video still

2024년 가을, 맥슨은 혁신적인 신제품을 출시했습니다. 직경이 16mm에 불과한 모터 드라이브, 좁은 공간에도 쉽게 통합이 가능한 컨트롤러, 견고하고 신뢰할 수 있는 로봇 액추에이터 등 맥슨은 신제품 소개 영상에서 여러 가지 흥미로운 제품들을 선보입니다.

맥슨의 신제품 소개 영상은 맥슨 YouTube 채널 에서 확인하실 수 있습니다.

ECX PRIME 16 L

맥슨 포트폴리오 중 초강력 PRIME 모터 시리즈의 두 번째 출시 제품인 ECX PRIME 16 L을 소개합니다. 코어리스의 4극 로터 설계가 적용된 브러시리스 PRIME 모터는 뛰어난 토크-속도 특성을 가지고 있습니다.

ECX PRIME 16 L은 직경 16mm, 길이 53mm 이며 최대 25mNm의 높은 토크와 최대 40,000rpm의 고속이 특징입니다. 또한 멸균 가능한 버전으로도 제공되어 의료용 핸드헬드 기기 등에 적합합니다.

코깅 토크가 없는 ECX PRIME 16 L은 다양한 맥슨 컴포넌트와 결합하여 각 용도에 맞는 맞춤형 드라이브 시스템을 구성할 수 있습니다.

ECX FLAT 플랫폼

제어기가 통합된 ECX FLAT 모터는 직경 22~42mm의 소형 브러시리스 맥슨 모터로, 공간 제한적인 조건에 이상적입니다. 아우터 로터 타입의 이 모터는 분당 최대 15,000회 회전하며 기어헤드 및 엔코더와 결합이 가능합니다. 

혁신적인 와인딩 기술과 강력한 마그넷이 적용된 ECX FLAT은 크기 대비 높은 토크 비율을 제공하며 최고의 가성비를 자랑하는 표준 버전 및 최대 토크를 위한 고토크 버전으로 제공됩니다.

ECX FLAT은 제어기 내장형으로도 제공되며 4개의 디지털 및 아날로그 입력과 출력을 통해 쉽게 제어할 수 있습니다. 내장형 속도 제어기의 광범위한 기능과 파라미터를 온라인으로 직접 구성할 수 있는 것이 특징입니다.

ESCON2 제어기

맥슨은 ESCON2 서보 제어기와 사용자 친화적인 Motion Studio 소프트웨어를 도입하여 새롭고 유연한 플랫폼을 만들었습니다. ESCON2 제어기는 반도체 및 PCB 제조 분야의 최신 기술을 기반으로 설계되었습니다. 그 결과 토크와 속도 제어에서 높은 전력 밀도와 최상의 성능을 제공합니다. ESCON2 제어기는 추가 기능을 제공하며 모듈식 설계를 채택하여 다양한 적용 분야에 쉽게 통합될 수 있습니다.

ESCON2 제어기는 팬 또는 펌프와 같은 간단한 독립형 애플리케이션부터 AGV 및 핸드헬드 디바이스의 정교한 CANopen 기반 시스템까지 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 초소형 애플리케이션을 위한 ESCON2 Nano 24/2가 새롭게 추가되었습니다.

맥슨은 모든 ESCON2 및 기존 ESCON 제품을 구성하는 데 사용할 수 있도록 새로 개발된 "Motion Studio" 소프트웨어도 출시했습니다.

Parvalux의 GB65 기어헤드가 장착된 맥슨 IDX 70

맥슨 IDX 70은 EPOS4 제어기와 함께 견고한 하우징으로 통합된 파워풀하고 컴팩트한 브러시리스 DC 모터입니다. 최대 750W의 출력과 6000rpm의 속도를 제공하며 IP65 보호 등급으로 로보틱스, 자동화 및 물류와 같은 분야에 적합합니다. IDX 70은 EtherCAT 및 CANopen 통신을 지원하며 구성이 간편하고 통합 온도 센서로 과열을 방지하고 안전한 연속 구동을 보장합니다.

맥슨 IDX 70 모터와 Parvalux의 GB65 앵귤러 기어의 결합은 농업, 의료 및 창고 자동화 분야에 이상적입니다. 최대 300Nm의 토크를 가진 이 기어박스는 높은 효율, 저소음 구동, IP67 보호 등급을 제공합니다. 

HEJ90 로봇 액추에이터

High Efficiency Joint 90은 로보틱스 분야를 위한 컴팩트한 통합 드라이브 시스템으로 제어기, 모터, 기어, 센서 등 필요한 모든 하위 시스템이 포함되어 있습니다. HEJ90은 완전 밀폐형으로 설계되어 충격에 강하고 방수 기능을 갖추고 있으며, 필요 시 능동 냉각 기능을 통해 연속 구동이 가능합니다. 높은 내구성, 고급 제어 옵션, 그리고 긴 수명을 갖춘 이 시스템은 모든 로보틱스 분야에 이상적입니다. 또한 적합한 시뮬레이션 모델을 통해 정밀한 시스템 계획 및 최적화가 가능합니다.

추가 정보

자세한 내용은 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다:

전화: +41 41 662 43 81

이메일 media@maxongroup.com

이미지

이 보도 자료와 관련된 이미지는 상단의 다운로드 버튼을 클릭하여 다운로드할 수 있습니다. 해당 이미지는 맥슨에 대한 보도와 관련된 용도로만 사용할 수 있습니다.

스위스의 고품질 드라이브 전문기업, 맥슨

맥슨은 정밀 모터 및 드라이브 시스템의 선도적인 공급 업체로 의료 기술, 산업 자동화, 항공 우주, 모빌리티 및 로보틱스 분야를 위한 드라이브 솔루션을 개발합니다. 1961년에 설립된 맥슨은 스위스 옵발덴 주 작셀른에 위치하고 있습니다. 맥슨 그룹은 전 세계 9곳의 생산지에서 약 3,300명 이상의 직원들이 근무하며 40여 개국의 판매망을 통해 활동하고 있습니다.

© by © maxon motor ag