Eugen Elmiger (left) und Karl-Walter Braun (rechts)
오이겐 엘미거(좌측)와 칼 발터 브라운(우측)

Media Release 2025. 06. 25.

도전적인 환경 속에서도 기술력과 유연성으로 견고한 실적 달성

맥슨 그룹은 글로벌 경기 둔화와 공급망 불확실성 등 도전적인 시장 환경 속에서도 2024년 한 해 동안 약 5억 9천만 스위스 프랑의 매출을 기록하며 견고한 실적을 유지했습니다.

R&D에는 전체 매출의 8%를 투자하며, 통합 메카트로닉스 시스템과 같은 핵심 기술에 대한 전략적 투자를 이어가고 있습니다. 특히 물류 셔틀, 자율 물류차량, 정밀 의료기기 등 고성장 분야의 수요 증가에 따라 관련 솔루션이 양산 단계에 도달했습니다.

또한, 우주항공 부문에서도 민간 우주 사업 확대와 함께 25%의 성장률을 기록하며 기술 리더십을 강화하고 있습니다.

맥슨은 개별 부품 공급을 넘어, 모터·감속기·센서·제어기술이 통합된 고효율 모듈형 솔루션으로 고객의 복잡한 요구에 대응하고 있으며, 이를 위한 온라인 컨피겨레이션도 지속적으로 강화하고 있습니다.

맥슨 그룹 이사회 의장 칼 발터 브라운(Karl-Walter Braun)은 “경제적·정치적 불확실성이 높은 시기에도 부채 없는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다는 점은 우리 조직의 강점을 보여줍니다”라고 말했습니다.

그룹 CEO 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 “우리는 로보틱스, 웨어러블, 정밀 의료 등 핵심 산업에 최적화된 고효율 조인트 시스템(HEJ)과 같은 통합 드라이브 시스템을 중심으로 미래를 준비하고 있으며, 혁신적인 솔루션을 통해 고객에게 새로운 가치를 전달해나갈 것”이라고 밝혔습니다.

추가 정보

자세한 내용은 맥슨 뉴스룸에 문의하여 주시기 바랍니다.

전화 +41 41 662 43 81, 이메일 media@maxongroup.com

이미지 자료

페이지 상단의 다운로드 버튼을 클릭하면 관련 이미지를 볼 수 있습니다.

고품질의 드라이브를 개발하는 스위스의 전문가

맥슨은 정밀 모터 및 드라이브 시스템 분야를 선도하는 기업으로서 의료 기술, 산업 자동화, 항공 우주, 모빌리티 및 로보틱스 분야의 요구 사항에 맞는 드라이브 솔루션을 개발 및 생산합니다. 1961년 설립된 맥슨은 스위스 작셀른(옵발덴)에 본사를 두고 있습니다. 맥슨은 전 세계 10곳의 생산지에서 약 3,000명 이상의 직원들이 근무하며 40여 개국의 판매망을 통해 활동하고 있습니다.