Media Release 2025. 06. 17.
가볍고 더 강력하게 - 완벽한 통합 시스템 BIKEDRIVE AIR S
스위스 정밀 드라이브 기술 전문기업 맥슨은 Eurobike 2025에서 컴팩트한 차세대 미드 드라이브 전기자전거용 모터의 2세대 모델인 BIKEDRIVE AIR S를 선보입니다. 단 2kg의 무게로 90Nm의 높은 토크를 구현한 이번 신제품은, 동급 초경량 풀파워 시스템 중 하나로 주목 받고 있습니다.
AIR S는 가장 자연스러운 주행 경험을 목표로 설계되었습니다. 프레임과 구동 시스템이 시각적·기능적으로 완벽하게 통합되어 있으며, 높은 케이던스(페달링 속도)에서도 흔들림이나 출력 저하 없이 라이더를 정밀하고 균일하게 서포트 합니다. 프레임에 완전히 내장 가능하며, 산악 자전거, 그래블, 도심형 자전거 등 다양한 자전거 플랫폼에 적용할 수 있습니다.
최대 출력은 620W, 드라이브 시스템 무게는 2kg, 그리고 400Wh 배터리 포함 시 총 3.8kg으로, 시장에서 가장 가벼운 풀파워 시스템 중 하나 입니다.
기본 400Wh 배터리 외에도 600Wh 대용량 배터리가 제공되며, 여기에 추가 보조 배터리 옵션으로 250Wh 레인지 익스텐더를 장착할 수 있습니다. 핸들바에 부착된 미니멀한 인터페이스로 제어되며, 맥슨 앱을 통해 정밀 설정 및 주행 데이터의 시각화도 가능합니다.
시스템 전체를 고려한 기술 개발
AIR S는 컴팩트함, 효율성, 시스템 통합을 핵심 가치로, 다학제 팀이 협력하여 개발하였습니다. 맥슨 그룹의 CTO 슈테판 뮐러(Stefan Müller)는 “강력한 모터가 있어도 배터리가 과열되거나 기계적 연결부가 토크를 제대로 전달하지 못하면 의미가 없습니다. 모터, 배터리, 소프트웨어, 메커니즘이 하나의 시스템으로 유기적으로 작동할 때 진정한 성능이 발휘됩니다”라고 설명합니다.
이번 시스템은 우주항공, 로보틱스, 의료기기 등 최고 수준의 신뢰성을 요구하는 분야의 개발 방식을 적극 반영하였습니다. R&D 책임자 도미닉 슈토크만(Dominik Stockmann)은 “위성, 항공기, 포뮬러1 레이싱카, 전기 자전거까지 – 정밀하고 강력한 구동 시스템을 컴팩트하게 구현하는 것이 바로 맥슨의 강점입니다”라고 강조합니다.
제품 개발에는 유한요소해석(FEM) 및 시뮬레이션 기반 설계 방법론이 활용되었고, Thömus 맥슨 스위스 MTB 레이싱팀의 실제 주행 데이터를 통해 라이더의 행동에 능동적으로 반응하는 시스템으로 완성되었습니다.
자전거 제조사를 위한 뛰어난 범용성
AIR S의 가장 큰 차별점 중 하나는 강력한 무게 대비 출력 비율뿐만 아니라, 범용성에 있습니다. 맥슨의 e바이크 부문 책임자 폴커 슈튀칭어(Volker Stützinger)는 “산악자전거, 그래블, 도심형 자전거 등 어떤 플랫폼이든 AIR S는 단일 시스템으로 다양한 제품군에 적용 가능합니다. 자전거 제조사 입장에서는 제품 개발 부담을 대폭 줄이고, 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 복잡성을 최소화할 수 있습니다”라고 설명합니다.
맥슨의 장기 전략에 따른 핵심 기술
AIR S는 단순한 제품이 아닌, 맥슨의 장기 전략을 담은 핵심 시스템 솔루션입니다. 스위스 작셀른 본사에서 개발된 이번 시스템은 스위스 정밀기술과 글로벌 시장 지향성을 결합한 결과물입니다. 맥슨 그룹 CEO 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 “우리는 분기 단위가 아닌 세대 단위로 미래를 설계합니다. AIR S는 강력한 성능, 높은 통합성, 자연스러운 주행 경험을 모두 갖춘 시스템으로, 맥슨의 장기 시스템 전략에 완벽히 부합하는 제품 입니다”라고 밝혔습니다.
Eurobike 2025에서 첫 공개
BIKEDRIVE AIR S는 2025년 6월 25일부터 29일까지 프랑크푸르트에서 개최되는 Eurobike 2025, Hall 8, 부스번호 I24에서 첫 공개됩니다. 맥슨은 이 자리에서 시스템, 소프트웨어, 인터페이스, 테스트 바이크 등을 직접 소개하며 개발자, 파트너, 미디어와의 활발한 교류를 진행할 예정입니다.
AIR S는 2025년부터 다양한 자전거 브랜드의 양산 모델에 적용될 예정입니다.
Eurobike 전시회에서는 아래 브랜드의 전기 자전가 소개될 예정입니다.
- Thömus, Bikelab, Transalpes, Goobz, Spherik, Instinctiv, CDur
전시 현장에서 아래의 전기 자전거 시승이 가능합니다.
- 1x Thömus Swissrider
- 1x Thömus Lightrider
자세한 내용은 맥슨 바이크 드라이브 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. www.maxonbikedrive.com