maxon Story

유체 운동으로 중력에 맞서기

주제 선택

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6

한 국제 법률 회사는 런던 본사를 우아하게 장식할 예술 설치물을 설치하려고 했을 때, 조각가 다니엘 채드윅(Daniel Chadwick)에 주목하였습니다. 맥슨의 드라이브는 이 조각품이 중력에 도전할 수 있도록 합니다.

폴 하스팅스 LLP(Paul Hastings LLP) 사는 현대적인 사무실 입구를 장식할 멋진 전시물을 원했습니다. “저희는 플래그십 사무실에 뭔가 다른 독특한 것을 원했습니다.”

다니엘 채드윅은 역동적으로 움직이는 조각과 모빌을 만드는 키네틱 작업으로 유명합니다. 그는 1990년부터 맥슨과 함께 작업해 왔습니다. 맥슨의 제품을 통합하면 소음이 없고 이동은 수월합니다. 이는 이러한 유형의 설치에 필수적인 요구 사항입니다. 다국적 기업을 위해 다니엘이 제작한 Gravity(중력)라는 제목의 조형물은 방대하며 가장 긴 팔은 20피트 이상에 달합니다. 다니엘은 설명합니다. “이 작품은 중력에 맞서는 것처럼 공간에 머물러 있습니다. 팔은 요소이고 그 운동은 미세하게 조정된 균형과 부드럽게 제어된 움직임으로 중력에 저항합니다.”

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide

Gravity는 클러치를 통해 무빙 암에 연결된 14mm ~ 35mm 직경 범위의 브러시드 맥슨 DCX 모터와 GPX 기어박스 조합 4개를 사용합니다. 이 제품군은 온라인으로 구성할 수 있으며 제조하는 데 11일밖에 걸리지 않습니다. 모빌은 글로스터셔에 위치한 다니엘의 작업장에서 전체적으로 제작되었습니다. 그런 다음 이 작품은 조각으로 나누어져 운송되었는 바, 이 조각의 크기는 운반용 리프트의 크기에 따라 결정되었습니다. 이 조각은 비숍스게이트 빌딩의 서까래에 거대한 논리 퍼즐처럼 조립되었습니다. 이 모빌 작품은 계속해서 임의의 방향으로 움직입니다. 드라이브는 맥슨의 모터 컨트롤러와 아두이노 프로그래머에 의해 제어되어, 부드러운 가속과 감속, 일시 중지 및 임의의 방향 전환이 가능합니다. 팔은 근처에 떠 있다가 생각이 있는 생물처럼 뒤로 회전합니다.

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2

1/2

“당사의 DCX/GPX 조합은 이러한 조형물에 완벽한 조합이었습니다.”

맥슨의 영업 엔지니어인 매트 딘(Matt Dean)은 말합니다. “자세히 들여다 보면, 이 조형물의 움직임이 완벽하게 부드럽다는 것을 알 수 있습니다. 바로 이것이 다니엘의 핵심 요구 사항이었습니다. DC 모터가 부드럽게 작동하지 않으면, 팔이 너무 길어 조각상의 끝이 매우 덜컹거리고 확연히 눈에 띌 것입니다. 당사의 DCX/GPX 조합은 이러한 조형물에 완벽한 조합이었습니다.”

조형물, Gravity는 1년 간 고장 없이 작동하고 이제 막 1주년을 축하하였습니다. 폴 하스팅스 LLP 사의 경우, “‘Gravity 2019’는 방문객과 직원 모두에게 놀라운 경험을 선사했습니다.”

에디터: maxon HQ