Communiqué de presse 05.11.2024

Salon Compamed : maxon présente le premier dispositif chirurgical miniaturisé et robotisé au monde, MIRA

Abb 2 MIRA von Virtual Incision_4_3
MIRA from Virtual Incision

Le spécialiste suisse des entraînements maxon présente un temps fort lors du salon Compamed (Düsseldorf, du 11 au 14 novembre 2024) : le système chirurgical MIRA de Virtual Incision sera exposé. Il s'agit d'une première en Europe, MIRA est le premier appareil chirurgical miniaturisé et assisté par robot au monde. Il fonctionne avec les moteurs maxon ECX Speed 6 et 8 mm (stérilisables).

MIRA a été commercialisé aux États-Unis au début de l'année 2024 pour les interventions colorectales. Il est actuellement utilisé en Suisse dans le cadre d'une étude clinique visant à évaluer l'appareil dans les procédures d'hystérectomie bénigne, avec l'intention d'utiliser les données pour les demandes d'homologation internationales. Ce petit appareil aux lignes épurées permet à un plus grand nombre de patients et de chirurgiens d'avoir accès à la chirurgie assistée par robot, en rendant chaque salle d'opération prête à accueillir un robot.
 

Virtual Incision et maxon ont collaboré à la conception de MIRA, le premier robot de ce type. Les moteurs maxon sont logés dans les bras du minibot, ce qui permet à l'appareil de réaliser des procédures complexes à quadrants multiples, telles que la mobilisation du côlon pendant la résection du côlon, sur de nombreux types de patients. Les bras rigides avec des moteurs montés à l'intérieur fournissent la force, le contrôle et la précision nécessaires pour les procédures chirurgicales tout en permettant la triangulation de la caméra et des instruments.


MIRA peut être vu sur le stand maxon lors du salon Compamed à Düsseldorf, Allemagne - Hall 8a, Stand G16.

Sur place à Düsseldorf, maxon présentera d'autres produits phares, notamment l'ECX Prime 18L. Cette deuxième taille de la très puissante série de moteurs ECX PRIME est un véritable concentré de puissance. Dotés de bobinages sans fer et de rotors à 4 pôles, les moteurs PRIME sans balais présentent un comportement couple-vitesse exceptionnellement rigide, ce qui permet une commande très stable dans les applications hautement dynamiques.

Un autre point fort du stand est la sélection variée de céramiques techniques. Grâce au moulage par injection de céramique (CIM) et à d'autres procédés de fabrication tels que l'impression 3D et l'extrusion, combinés à des méthodes de post-traitement spéciales, maxon produit des formes céramiques très complexes avec une précision unique et une qualité optimale.


Pour plus d'informations

Pour de plus amples informations sur la participation de maxon à Compamed, veuillez contacter Lena Gulder, Marketing Manager maxon Germany : Téléphone +49 89 420 493-59 
lena.gulder@maxongroup.com


Images

Les images peuvent être téléchargées en cliquant sur le bouton de téléchargement situé sous le titre de cette nouvelle.


A propos de maxon : Le spécialiste suisse des entraînements de qualité

maxon est l'un des principaux fournisseurs de moteurs électriques et de systèmes d'entraînement de précision, développant des solutions d'entraînement adaptées aux besoins des clients dans les domaines de la technologie médicale, de l'automatisation industrielle, de l'aérospatiale, de la mobilité et de la robotique. Fondée en 1961, l'entreprise suisse est une entreprise familiale dont le siège se trouve à Sachseln (OW). Le groupe maxon emploie environ 3 300 personnes dans le monde entier sur neuf sites de production et est représenté dans plus de 40 pays. 

Visitez notre boutique en ligne
Explorez notre catalogue

© by © maxon motor ag