17.05.2024

maxon présente de nouveaux produits phares et étoffe son catalogue 2024/25

newsproducts_news

Pour chaque application, maxon a le bon entraînement : Avec le lancement du nouveau catalogue de produits 2024/25, cela devient plus évident que jamais.Parcourez la Version en ligne ou commandez le catalogie imprimé. En voici un rapide avant-goût : 

IDX56M_ParvaluxGB12

Intégration des produits Parvalux
maxon élargit notre portefeuille en lui ajoutant les réducteurs angulaires robustes de Parvalux. Ces réducteurs, qui conviennent d'une part à l’automatisation des portes mais d'autre part à des applications de type systèmes de convoyage ou AGV, sont combinables avec nos moteurs des gammes IDX, EC-i et EC flat. La technologie des réducteurs à vis sans fin permet d’obtenir des couples élevés et une densité de puissance impressionnante, ce qui la rend idéale pour les applications évoquées.

ECX_PRIME_16_BS-Flansch_Frontside

ECX PRIME 16L: un concentré de puissance hautement dynamique
Nous sommes très fiers de présenter le nouveau moteur ECX PRIME 16L. Cette deuxième taille de la série de moteurs ECX PRIME extrêmement puissants est un véritable concentré de puissance. Avec leurs bobinages sans fer et les rotors à 4 pôles, les moteurs sans balais PRIME démontrent un comportement couple-vitesse exceptionnellement stable qui garantit à son tour la grande stabilité de la régulation dans des applications hautement dynamiques.

EC_frameless_DT38S

EC-Frameless: la famille s’agrandit 
Nous élargissons notre gamme de moteurs plats polyvalents, les nouveaux EC frameless DT 38 S et EC frameless DT 38 M. Ces kits moteur BLDC à rotor interne présentent un design plat, des couples élevés et un espace généreux pour les traversées de câbles, ce qui les rend facilement intégrables dans toute application.

TSX_40_MAG_open_radial_connector

TSX 40 MAG et TSX 40 RIO: deux codeurs pour les applications exigeantes 
maxon présente deux nouveaux codeurs: le TSX 40 RIO optique, qui offre une très grande précision de positionnement avec des signaux aussi bien incrémentaux qu’absolus. Le TSX 40 MAG magnétique, qui offre un signal incrémentiel de haute précision avec signal de commutation. Grâce à leur haute résolution et leur robustesse, ces codeurs sont particulièrement adaptés aux applications exigeantes de la robotique, des systèmes d’automatisation et des machines hautes performances.

783734_ESCON2_Compact_60-30

Servo-contrôleur ESCON2 Compact 60/30: la puissance compacte 
L’ESCON2 Compact 60/30 est le premier modèle de la toute nouvelle gamme de servo-contrôleurs ESCON2 maxon. Produit de dernière génération à puissance de sortie constante pouvant atteindre 1800 W, il présente une interface de bus CAN, des fonctionnalités d’E/S et une commande vectorielle (FOC).

Découvrez nos produits et visitez notre boutique sur : maxongroup.ch
Explorez notre catalogue et commandez-le en ligne à l’adresse : epaper.maxongroup.ch

© by © maxon motor ag