maxon Inside

O motorredutor PM7-SWS

Tópicos

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7Template drivtech 1500x100 parvalux PM7

O motorredutor PM7-SWS, perfeito para inversões

O motor PM7 da Parvalux é um motor DC com escovas e de íman permanente, concebido para aplicações que exigem inversões frequentes.

Inverter a direção da rotação de um motor revela-se útil em várias aplicações, tais como a subida e descida de um elevador ou elevador de automóveis, ou a abertura e fecho de uma porta ou portão.

O motor está equipado com um mecanismo de mola para uma operação silenciosa e possui um elevado binário de arranque, três vezes superior à carga máxima. Também possui um suporte de escova ajustável para garantir a máxima duração da escova e uma excelente comutação. A sua caixa fundida assegura um entreferro concêntrico e um alinhamento correto dos rolamentos.

São possíveis vários níveis de personalização, desde opções padrão como a modificação do veio, diferentes comprimentos de cabo, travões, codificadores e acabamentos de pintura, até soluções personalizadas completas, incluindo a possibilidade de integrar outros componentes da sua corrente de transmissão. Contacte a nossa equipa Parvalux France.

Versão padrão disponível em stock no prazo de 48 horas (gama MDP)

Oferecemos o motorredutor PM7-SWS, motor de 12 ou 24 V DC com 7 a 40 W, velocidade final de 1 a 101 rpm, binário de saída de 1,5 a 11 Nm.

Este motor de alto desempenho é compacto (comprimento total de 184 mm), mas também leve (1,35 kg). Os tipos de caixas de redutores oferecidos são: engrenagem de parafuso sem-fim/dentes retos e angular. Materiais da caixa de redutores: roda em material compósito, engrenagem em aço temperado, 9 combinações de relações de transmissão disponíveis.

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3

1/2

Sabia disto?

Este motor foi utilizado há alguns anos para abrir as válvulas dos balões de grande altitude operados pela agência espacial francesa CNES (Centre National des Etudes Spatiales).

Autor: maxon France