maxon Inside

maxon e Parvalux

Tópicos

drivetech maxon parvalux ECflat.jpgdrivetech maxon parvalux ECflat.jpg

Em 2018, o fabricante suíço maxon motor adquiriu o maior fabricante britânico de motorredutores elétricos, Parvalux. Fundada em 1947 por LJ Clark, Parvalux possui três instalações de produção no Reino Unido com mais de 200 funcionários. Os principais mercados incluem os serviços de saúde, o lazer, a mobilidade, os transportes e as aplicações industriais.

A aquisição permite aos clientes irlandeses e do Reino Unido aceder a uma gama incomparável de soluções de motorredutores de DC e conhecimentos técnicos. A maxon e a Parvalux partilham do mesmo espírito empresarial, o que faz com que a aquisição seja uma excelente aposta. Ambas as empresas são negócios familiares com um forte investimento no design de soluções inovadoras de motorredutores elétricos. A maxon e a Parvalux vendem motorredutores em baixo volume diretamente da fábrica. As parcerias estreitas com os OEM são desejáveis, uma vez que permitem oferecer uma solução cuidadosamente selecionada que corresponda às necessidades do cliente. Alguns resultados impressionantes desta aquisição incluem o seguinte:

Combinações intercambiáveis

Os motores maxon compactos, de alta densidade de potência, com e sem escovas, podem ser montados na gama de redutores Parvalux, reduzindo a dimensão total. Isto é particularmente interessante para muitas aplicações, como a eletromobilidade, em que a dimensão, o peso e a otimização dos custos são fatores fundamentais na conceção do som.

drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg
drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg

Figura 1. EC-I 52 maxon montado numa engrenagem de parafuso sem-fim/dentes retos Parvalux

1/2

Gama de motores AC

A maxon fabrica unicamente acionamentos e motores DC. A Parvalux oferece aos clientes motorredutores e motores elétricos AC com propriedades que os torna fácil de instalar e adequados a várias aplicações. A Parvalux possui uma vasta seleção de motores AC autónomos adaptados a uma gama de redutores (ver Figura 3). Os motores de indução AC, nos quais indústrias em todo o mundo confiam, são utilizados em aplicações como sistemas de limpa-para-brisas de elevada potência e elevadores para pacientes.

AC maxonparvalux drivetech

Figura 3. Motor AC Parvalux

Motor de limpa-para-brisas

A solução inovadora Viper3 da Parvalux, um motor de limpa-para-brisas pouco volumoso (ver Figura 4), integra-se perfeitamente nos veículos dos setores ferroviário, marítimo, de cargas e do transporte.

  • Soluções de motor de limpa-para-brisas 12 V DC, 24 V DC e 230 V AC disponíveis
  • Equipado com múltiplas opções de montagem
  • Grau de proteção IP — IP67
  • Cada vez mais popular no mercado da agricultura devido à sua robustez e simplicidade.
Viper3 drivetech

Figura 4. Motor Viper Parvalux

Sistema de controlo multieixos MiniMACS6-AMP-4/50/10

O compacto Multi Macs (sistema de controlo multieixos) da maxon estará disponível para os clientes no início de 2021. O sistema de controlo (ver Figura 5) contém amplificadores de potência para quatro motores BLDC, ou seis motores DC ou três motores de passo, agora com até 60 V e 10 A por acionamento. O MiniMACS6 é ideal para o posicionamento X/Y/Z, dispositivos de automação laboratorial, sistemas robóticos, sistemas AGV, etc.

  • Biblioteca de controlo do movimento com cinemática de robôs para várias aplicações de robótica.
  • Configurável para motores com e sem escovas até 540 W de potência contínua e até 1,6 W de potência de pico.
  • Sem custos ocultos: todas as funcionalidades de controlo do movimento, servoamplificadores, entradas de codificadores, interfaces de bus e ferramentas de desenvolvimento estão incluídas.
  • Pode ser integrado em redes CANopen e, opcionalmente, em redes EtherCAT como um dispositivo subordinado multieixos DS402 com todas as funcionalidades.
ZUB MiniMACS6 drivetech

Figura 5. MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

Autor: maxon France