Expert Blog

15 razões pelas quais os fabricantes de VANT confiam na maxon

Tópicos

GettyImages-1449084299

O elemento mais importante na indústria dos drones é o pleno conhecimento da interação perfeita entre motores DC sem escovas, sistemas de controlo eletrónicos de velocidade e hélices compatíveis ao nível do sistema. Ao mesmo tempo, trata-se de entender as necessidades específicas de cada cliente. Reunimos 15 razões pelas quais as start-ups e as empresas de aviação globais confiam nos produtos e no know-how da maxon. 

 

Qualidade 

Os fabricantes de VANT beneficiam do sistema de qualidade da maxon e da sua vasta experiência em projetos de controlo de movimento na indústria aeroespacial. 

1. Componentes feitos à medida 

Foram realizados mais de 1 milhão de ciclos de teste, algo inédito no mercado. A maxon tem equipamento específico para testar produtos VANT em condições realistas. 

 

2. EN 9100

A maxon está certificada em conformidade com a norma ISO 9100 para a indústria aeroespacial e trabalha em total conformidade com as normas industriais RTCA DO-160/178/254 e MIL-810. Além disso, cumprimos requisitos regulamentares complexos, como os regimes de controlo de exportação internacionais. 

 

3. Voos longos e seguros 

Asseguramos a máxima eficiência e fiabilidade dos nossos sistemas de propulsão para VANT através de um sistema de qualidade rigoroso, um design magnético e de enrolamento otimizado, os melhores algoritmos de comutação, menor peso aliado à máxima robustez e a melhor aerodinâmica da hélice. 

 

4. Normas aeroespaciais geralmente aceites 

A maxon esforça-se por ter um sistema de qualidade aperfeiçoado, comprovado e certificado nas indústrias médica (ISO 13485) e aeroespacial (EN 9100). Os novos regulamentos específicos dos VANT são considerados e supervisionados (p. ex., FAA / EASA), facilitando os processos de aprovação e a avaliação de riscos (SORA). 

 

GettyImages-628490438

Testes conforme DO-160G 

Os sistemas de acionamento dos VANT maxon foram testados com sucesso em conformidade com a norma ambiental aeroespacial DO-160G. 

5. Temperatura e variação de temperatura 

Testados numa gama de temperaturas abrangente, de -40 °C até +70 °C (operacional), representando as condições que os produtos podem experimentar durante os voos e os seus ciclos de vida. 

 

6. Condições ambientais adversas 

Os testes ambientais da maxon incluíram testes de humidade combinados com temperaturas variáveis. Os parceiros da maxon testaram com sucesso os produtos também em condições de areia e pó, assim como em condições de nevoeiro salino. 

 

7. Segurança contra vibrações, choques e colisões 

Os produtos VANT maxon, incluindo as hélices, foram submetidos a rigorosos testes que incluíram vibrações e altas cargas de choque que refletem as adversas condições de voo e aterragem. 

 

8. Testes de impulso estático e inclinação 

Para obter dados de desempenho fiáveis, a maxon testou cuidadosamente todos os produtos com diversas variantes de hélices. As condições de teste são partilhadas de forma transparente nas fichas técnicas. Um teste de inclinação em voo simulado reflete o teste de vida útil (mais de um milhão de ciclos). 

 

1306713348_mod

Experiência 

A tecnologia de drones está a desenvolver-se à velocidade da luz, e quando a experiência e o know-how são necessários — a maxon pode oferecer ambos a um nível de líder mundial. 

9. 60 anos de experiência 

Fabricamos motores elétricos desde 1961. A nossa tecnologia de acionamento move os rovers de Marte no Planeta Vermelho há mais de 20 anos. Atualmente, centenas de sistemas de acionamento podem ser encontrados em aviões, helicópteros, naves espaciais e veículos aéreos não tripulados. 

 

10. Equipa VANT dedicada 

Uma experiente equipa de engenheiros e técnicos apoia os clientes desde a fase de especificação, teste de protótipos até ao início da produção e mais além. Parcerias sólidas asseguram que os produtos maxon não sejam simples soluções individuais, mas que funcionam na perfeição dentro de sistemas de VANT. 

 

11. I&D de alta qualidade 

Mais de 8% do volume de negócios da maxon é destinada a I&D, onde mais de 200 engenheiros de design localizados nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia trabalham para ultrapassar os limites da tecnologia. 

 

1264125895_mod

Know-how 

A maxon é um parceiro de engenharia fiável, com um profundo conhecimento dos requisitos dos projetos e das necessidades dos clientes no mercado de VANT e drones. 

12. Compreensão holística dos VANT 

O elemento mais importante na indústria dos drones é o pleno conhecimento da interação perfeita entre motores BLDC, sistemas de controlo e hélices compatíveis ao nível do sistema. Na maxon, dispomos desse conhecimento. 

 

13. Rapidez e flexibilidade 

A maxon tem instalações de produção na UE, na Ásia e nos EUA. 
Os nossos clientes beneficiam de um fabrico rápido em pequenas ou grandes séries, e a elevada flexibilidade facilita a adaptação a requisitos especiais. 

 

14. Padrão ou personalizado 

Quando a especificação do produto ou a combinação de produtos padrão não é suficiente, desenvolvemos acionamentos personalizados, com um conjunto de componentes completo para a construção de drones de última geração, que se adaptam às necessidades das empresas. 

 

15. Documentação e rastreabilidade 

A melhor documentação de produtos e a melhor rastreabilidade de peças estão disponíveis para cada um dos produtos. Nas nossas instalações de testes, cada produto é testado exaustivamente, resultando em dados de desempenho fiáveis e verificados. 

Sistemas de propulsão para VANT e drones maxon

Descarregar livro branco

UAV_drones_EN_whitepaper

Ter uma solução motorizada de alto desempenho, personalizada e fiável é fundamental para desenvolver um drone com sucesso. Obtenha mais informações e descarregue o nosso Livro Branco. 

Descarregar agora

© by © maxon motor ag