Expert Blog

DC 모터에는 언제 관성이 필요할까요?

주제 선택

EC45 moteur DC inertieEC45 moteur DC inertie

맞춤형 관성 휠이 장착된 새로운 브러시리스 DC 모터.

3상 브러시리스 DC 모터는 일반적으로 홀 센서 피드백, 인코더 또는 두 가지의 혼합을 통해 제어됩니다. 이로써 컨트롤러는 기존의 브러시 및 정류자 어셈블리를 사용하는 대신 모터 권선에 전원을 공급할 수 있습니다. 브러시드 및 브러시리스 DC 모터 설계 분야에는 코어리스 및 철심 코어 DC 모터도 있습니다.

maxon EC45 motor

 높은 토크 밀도를 갖고 보통 팬케이크 모터라고 하는 매우 플랫한 프로파일의 설계에는 때때로 속도 리플을 유발할 수 있는 자기 멈춤쇠가 있습니다. 이는 특히 매우 낮은 속도가 필요할 때, 그리고 때때로 매우 가벼운 부하 조건에서 분명해집니다.

이때 관성 휠이 있는 EC45 모터가 탁월할 수 있습니다. 직경이 45mm인 3상 브러시리스 DC 모터는 다양한 전압 및 전력 수준에서 사용할 수 있고, 애플리케이션의 영향 및 모터 특성으로 인해 발생하는 속도 불일치를 완화하도록 특수 설계된 관성 휠을 장착할 수 있습니다. 제시된 이 모터는 속도 조절용으로 사용되는 내부 2048 cpt 인코더와 정류에 사용되는 홀 센서가 장착된 30W 12V 팬케이크 모터입니다.

플라이휠은 압착되고 외부 로터에서 연장되는 후면 샤프트에 레이저 용접됩니다. 이 모터는 정밀한 속도 제어를 필요로 하는 실험실 및 기기 애프리케이션에 완벽하게 적합합니다.

에디터: maxon HQ