Expert Blog

UAV 제조업체들이 맥슨을 신뢰하는 15가지 이유

주제 선택

GettyImages-1449084299

드론 산업에서 가장 중요한 것은 시스템 차원에서 브러시리스 DC 모터와 전자 속도 컨트롤러, 그리고 이에 맞는 프로펠러의 완벽한 상호 작용에 대한 모든 지식입니다. 동시에 고객의 특정한 요구 사항을 이해하려는 것입니다. 당사에서는 스타트업 및 글로벌 항공 업체가 맥슨의 제품과 전문성을 신뢰하는 15가지 이유를 정리했습니다. 

 

품질 정책 

UAV 제조업체는 맥슨의 품질 시스템과 항공 및 우주 산업의 모션 제어 프로젝트에서 비롯된 광범위한 경험의 혜택을 받고 있습니다. 

1. 맞춤형 구성품 

1백만 회 이상의 테스트 주기를 달성하였는 바, 이는 이 시장에서 전례가 없는 일입니다. 맥슨은 실제 조건에서 UAV 제품을 테스트하기 위한 전용 장비를 보유하고 있습니다. 

 

2. EN 9100

맥슨은 항공우주 산업에 대한 ISO 표준 9100에 따라 인증을 받았고, RTCA DO-160/178/254 및 MIL-810 산업 표준에 정통해 있습니다. 또한, 당사는 국제 수출 통제 체제와 같이 복잡한 규제 요건을 준수합니다. 

 

3. 안전한 장거리 비행 

당사는 엄격한 품질 시스템, 최적의 자기 권선 디자인, 최상의 정류 알고리즘, 초경량 무게를 통해 최고의 견고성과 최상의 프로펠러 공기 역학으로 UAV 추진 시스템의 최고의 효율성 및 신뢰성을 보장합니다. 

 

4. 일반적으로 인정되는 항공우주 표준 

맥슨은 의료(ISO 13485) 및 항공우주(EN 9100) 산업에서 입증되고 인증된, 완전한 품질 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 새로운 UAV 관련 규정을 고려하고 감독하여(예: FAA/EASA) 승인 프로세스와 위험 평가(SORA)는 더 간단해집니다. 

 

GettyImages-628490438

DO-160G 테스트 

맥슨 UAV 드라이브 시스템은 항공우주 환경 표준 DO-160G에 따른 테스트를 성공적으로 마쳤습니다. 

5. 온도 및 온도 변화 

테스트는 -40°C ~ +70°C(작동)의 넓은 온도 범위에서 수행되었으며, 이는 제품이 비행 및 그 수명 주기에서 경험할 수 있는 조건을 나타냅니다. 

 

6. 가혹한 환경 조건 

맥슨의 환경 테스트에는 다양한 온도와 결합된 습도 테스트가 포함되어 있습니다. 맥슨의 파트너 업체는 모래와 먼지, 그리고 염수 분무 조건에서도 제품을 성공적으로 테스트했습니다. 

 

7. 진동, 충격 및 충돌 안전성 

프로펠러를 포함한 맥슨 UAV 제품은 가혹한 비행 및 착륙 조건을 반영하는 진동과 높은 충격 하중을 포함하여 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 

 

8. 정적 추력 및 기울기 테스트 

맥슨은 신뢰할 수 있고 믿을 만한 성능 데이터를 위해 다양한 프로펠러 버전으로 든 제품을 신중하게 테스트했습니다. 테스트 조건은 데이터시트에 투명하게 공유되어 있습니다. 비행 시뮬레이션 기울기 테스트는 수명 테스트를 반영합니다(1백만 주기 이상). 

 

1306713348_mod

경험 

드론 기술은 빛의 속도로 발전하고 있으며, 맥슨은 경험과 전문성이 필요할 경우 세계 최고의 수준으로 두 가지를 제공할 수 있습니다. 

9. 60년 간의 경험 

당사는 1961년부터 전기 모터를 생산하고 있습니다. 당사의 드라이브 기술은 화성에서 20년 이상 화성 탐사선을 구동해 왔습니다. 오늘날 항공기, 헬리콥터, 우주선 및 무인 항공기에서 수백 가지의 드라이브 시스템을 찾아볼 수 있습니다. 

 

10. 전담 UAV 팀 

숙련된 엔지니어와 기술자로 구성된 팀은 사양 단계, 프로토타입 테스트, 생산의 시작 및 그 이후 단계까지 고객을 지원합니다. 맥슨 제품은 강력한 파트너십을 통해 독립 솔루션이 아닌 UAV 시스템 내에서 원활하게 작동합니다. 

 

11. 강력한 R&D 

맥슨의 매출 중 8% 이상이 R&D로 유입되고, 미국, 유럽 및 아시아에 위치한 200명 이상의 설계 엔지니어가 기술의 한계를 뛰어넘기 위해 노력하고 있습니다. 

 

1264125895_mod

전문성 

맥슨은 UAV 및 드론 시장의 프로젝트 요건과 고객의 요구 사항을 깊이 있게 이해하는 신뢰할 수 있는 엔지니어링 파트너입니다. 

12. 총체적 UAV 이해 

드론 산업에서 가장 중요한 것은 시스템 차원에서 BLDC 모터와 컨트롤러, 그리고 이에 맞는 프로펠러의 완벽한 상호 작용에 대한 완전한 지식입니다. 당사는 그 지식을 보유하고 있고 이해하고 있습니다. 

 

13. 신속성 및 유연성 

맥슨은 EU, 아시아 및 미국에 생산 시설을 보유하고 있습니다. 
당사의 고객은 소량 또는 대량 시리즈를 신속하게 제조할 수 있는 혜택을 누리고, 높은 유연성으로 인해 특별한 요구 사항을 쉽게 수용할 수 있습니다. 

 

14. 표준 또는 맞춤형 

제품 사양 또는 표준 제품의 드라이브 결합이 충분하지 않는 경우, 당사는 완벽한 구성품 세트를 사용하여 맞춤형 드라이브를 개발하고 조절을 통해 기업의 요구를 충족시키는 최신 드론을 제조할 수 있습니다. 

 

15. 문서화 및 추적성 

각 제품에 대한 동급 최고의 제품 문서화 및 부품의 추적이 가능합니다. 당사의 내부 테스트 시설에서 든 제품을 광범위하게 테스트하여 신뢰할 수 있고 검증된 성능 데이터를 제공합니다. 

맥슨 UAV 및 드론의 추진 시스템

백서 다운로드

UAV_drones_EN_whitepaper

신뢰할 수 있고 강력한 전용 전동 솔루션의 보유는 드론을 성공적으로 개발하기 위한 핵심 요소입니다. 자세히 알아보고 백서를 다운로드하십시오. 

지금 다운로드하십시오