maxon Story
압력 보상 액추에이터


글로벌 맥슨 그룹의 일원인 맥슨 아쿠아틱 솔루션스(maxon Aquatic Solutions)는 최근 원격 작동 차량(ROV) 및 자율 수중 차량(AUV)을 위한 다양한 압력 보상기를 출시했습니다. 이들은 최대 6,000m의 깊이에서 작동하도록 보완되었으며 매우 효율적이고 신뢰할 수 있습니다.
맥슨은 기존 스러스터 제품을 보유하고 있으며 해저 압력 보상 액추에이터에 대한 문의가 증가했습니다. 아쿠아틱 솔루션스 팀은 “고객들이 스러스터는 요구했지만 프로펠러를 요구하지는 않았습니다."라고 설명했습니다. “저희는 이들의 요구 사항을 듣고 요구 사항에 적합한 제품군을 개발했습니다.”
한 고객이 해저 검사 애플리케이션을 위해 맥슨에 연락했습니다. 이 장치는 다양한 유형의 해저 구조물에 대한 부식을 모니터링하기 위한 구동 센서였습니다.
세부 사양에서, 입력 공급 장치의 출력 요구 사항을 충족시키기 위해 모터와 기어박스를 조합하기로 결정하였습니다. 그 다음 이를 기름으로 채워진 하우징에 포장하고 고객이 요청한 다른 수정 사항을 자세히 설명하는 것은 설계 엔지니어의 몫이었습니다. 그 결과 최상위 도면이 완성되어 승인을 위해 고객에게 전송되었습니다.
많은 산업 분야는 유압식 구동에서 전자기계식 구동으로 전환하고 있습니다. 맥슨은 해저 부문을 위한 회전식 및 선형 구동 솔루션을 모두 제공합니다. 회전 솔루션은 고속, 저토크 애플리케이션의 경우 모터 전용이거나 또는 저속, 고토크 애플리케이션의 경우 모터-기어박스일 수 있습니다. 저희는 맥슨의 스크루 드라이브 제품을 활용하여, 그리퍼와 조작기, 핀 구동 및 추진 장치와 같은 다양한 속도 및 부하 애플리케이션에 적합한 선형 액추에이터를 공급할 수도 있습니다.
맥슨은 해저, 지하, 공중 또는 화성 등 매우 까다로운 환경을 위한 제품을 공급하는 전통을 가지고 있습니다. 이러한 환경에서는 충격 및 진동, 고온, 저온 및 진공과 같은 다양한 문제가 제기됩니다. 맥슨은 이러한 까다로운 조건의 제품을 검증하기 위해 대규모 테스트 장비 제품군에 투자했습니다.
고객에게 있어,맥슨은 고객이 필요로 하는 곳이면 어디에서나 작동하는 고품질 제품을 일관적으로 제공하는 안전한 일꾼이 되는 것이 중요합니다.