maxon Inside

맥슨 | ZUB: 새로운 소프트웨어

주제 선택

Drivetech ZUBDrivetech ZUB

맥슨은 Aposs 통합 개발 환경과 ApossC 프로그래밍 언어를 출시했습니다.

새로운 ApossIDE(통합 개발 환경)는 포괄적인 자동화 소프트웨어로서 라이선스가 필요하지 않고 다축 모터 제어 시스템의 애플리케이션 중심 프로그래밍을 가능하게 합니다. 이 소프트웨어는 맥슨 그룹에 속하는 ZUB 기계 제어에 의해 개발되었습니다. 이 도구는 모든 ZUB MACS 모터 제어 장치용으로 모션 제어 기능의 프로그래밍, 테스트 및 디버깅에 사용됩니다.

ApossIDE 릴리스 07.00.72에서 맥슨과 ZUB은 새로운 프로그래밍 언어를 사용할 수 있게 제작했습니다. ApossC. 순정 APOSS 프로그래밍 언어의 대안으로서 개발 시 사용할 수 있습니다. ApossC는 널리 보급된 C 프로그래밍 언어와 유사한 구문을 가지고 있어 습득하기 쉽습니다. ApossC는 모터 드라이브 솔루션의 효과적인 프로그래밍을 지원하며 매우 강력한 명령을 포함하도록 확장되었습니다. 매우 복잡한 포지셔닝 및 동기화 기능도 간단한 명령으로 작동할 수 있습니다. 이러한 명령은 백그라운드 작업으로서 완전 자율적으로 실행됩니다. 인터럽트 기능은 일반적인 PLC 시스템과는 다르게 주기 시간과 관계없이 펌웨어에서 직접 처리되는 거의 실시간 반응을 가능하게 합니다. MACS 컨트롤러를 ApossIDE 개발 환경과 함께 사용하여 사용자에게 큰 부가 가치를 제공합니다. ApossIDE를 통해 모든 MACS 구성 요소를 자유롭고 유연하게 프로그래밍할 수 있습니다. 이로써 드라이브는 애플리케이션에서 요구하는 모션 프로파일을 정확하게 실행할 수 있습니다. 더 빠른 결과와 크게 단축된 개발 시간은 중요한 경쟁 우위를 가능하게 합니다. 추가 기능에는 데이터 기록 기능이 있는 스마트 오실로스코프, 경로 궤적 생성을 위한 그래픽 곡선 편집기, 프로그래밍 시뮬레이터 및 프로그래밍 사례가 포함됩니다.