maxon Story

인더스트리 4.0을 위한 모션 컨트롤

주제 선택

Template drivetech 1500x1000 motion control.jpgTemplate drivetech 1500x1000 motion control.jpg

지능형 모션은 인더스트리 4.0의 약속을 완전하게 구현할 수 있는 유연하고 네트워크화된 생산 시스템을 향한 첫 단계입니다. 이 모션은 생산성, 신뢰성 및 안전성 향상에 작업의 자동화를 가능하게 하는 모션 제어 솔루션의 핵심 기여입니다.


데이터 및 디지털 도구는 4차 산업혁명을 주도하는 엔진입니다. 목표는 바로 생산 유닛을 구성하는 서로 다른 시스템 사이의 상호 연결을 보다 향상시키는 것입니다. IoT의 도래와 새로운 사물 통신( machine-to-machine communication) 표준의 개발에서 지원되는 인더스트리 4.0은 예측 유지 관리 및 생산 흐름의 실시간 제어와 같은 새로운 애플리케이션의 문을 엽니다.


이에 따른 변화는 비즈니스 경쟁력의 과제를 해결하고 변화하는 소비 패턴에 보조를 맞추는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 자동화된 생산 프로세스의 특정 매개변수는 고객의 요구에 맞게 수정할 수 있습니다. 

Motion control 1500x1000


전동화: 지능적 자동화의 원동력


중단기적으로 인더스트리 4.0의 약속을 구현하기 위해서는 강력하고 신뢰할 수 있는 생산 시스템이 매우 중요합니다. 여기에서 신뢰할 수 있는 고성능 메카트로닉 기술을 사용해야 합니다. 그 어느 때보다도 전동화 및 모션 제어가 업계에서 직면하고 있는 과제의 핵심입니다.


적용된 솔루션은 최종 기계의 어셈블리뿐만 아니라 전력 소비, 안정성 및 작동 속도에도 영향을 미칩니다. 결과적으로 이러한 솔루션은 성공적인 자동화로 설계 엔지니어가 제공한 지침을 준수하여 생산할 수 있으므로 생산성과 품질에 직접적으로 기여합니다. 또한 부가가치가 더 큰 작업에 작업자를 재배치함으로써 기술 발전에 기여하고 있습니다.



전자 장치가 통합된 모터 - 손끝으로 전원 공급


맥슨의 신제품이자 전자 장치가 통합된 IDX 모터는 상당한 장점을 제공합니다. IDX는 자동 설정, 빠른 시작 및 간단한 유지 관리로 사용하기 간단할 뿐만 아니라 고성능을 특징으로 합니다. 위치제어 컨트롤러가 통합된 이 브러시리스 모터는 최대 연속 토크와 높은 토크 밀도를 제공합니다(동일한 크기의 다른 사용 가능한 제품에 비해 20% 더 높은 성능). 게다가 IDX는 크기가 축소되어 최근 시중에서 사용할 수 있는 대안보다 더 비용 효율적입니다. 하이엔드 설계에는 IP 65 등급 장치가 포함됩니다. IDX에 대한 자세한 사항은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다 전용 웹사이트.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_


파르바럭스(Parvalux) 기어드 모터의 새로운 제품군


맥슨 프랑스는 산업 자동화에 제안하는 전동화 확장을 위해 2019년 말(그 해에 파르바럭스가 맥슨 그룹에 인수된 후)부터 파르바럭스의 기어드 모터를 당사의 제품군에 포함시켰습니다. 이제 맥슨 프랑스는 벨트 컨베이어, 자동 도어 및 셔터, 포장 등을 위한 전동화 선택에 도움을 주는 전담 팀과 제품군을 갖추고 있습니다. 프랑스에서 사용 가능한 파르바럭스 제품군에 대한 자세한 사항은 전용 웹사이트에서 확인하거나 맥슨 프랑스 팀에 문의하십시오.


MDP 제품군은 자동화 시스템 통합을 위해 회로 기판과 함께 프레임리스 유닛으로 공급할 수 있는 다이렉트 드라이브 모터(롤러 또는 회전 테이블 포함)를 제공합니다. 또한 어셈블리(스테인리스 스틸) 및 인증(IP65)을 위한 다양한 옵션과 함께 패키지 형태로 공급됩니다.

Template drivetech 1500x1000 motion control 5


다중 기술 모터, 자동화 및 HMI


지능형 모터용 MDP 제품군에는 필요에 따라 조정되는, 모션 제어를 위한 광범위한 표준 및 맞춤형 솔루션이 포함되어 있습니다.


프로젝트 전반에 걸쳐 솔루션 설계 또는 사양 검증과 관련된 모든 작업을 지원하는 전담 설계 부서의 지원을 받을 수 있습니다. 그 역할은, 고객이 최적의 비용으로 운영을 현대화할 수 있는 시스템을 결정하도록 지원하여, 단기 투자 수익의 잠재력으로부터 최대한 많은 수익을 얻게 하는 것입니다.


원하시는 전동화 특성(예: 축 수, 원하는 모터 기술, 통합 전자 장치)과 자동화 매개변수(서보, 버스, 인코더 유형 등)를 알려주십시오. 그러면 요구 사항을 충족하는 최상의 구성품 조합을 확인할 수 있도록 도와드릴 것입니다.


예를 들어, 30W 스핀들에 인코더가 장착된 브러시리스 기어드 모터는 위치제어 보드 및 7인치 HMI 화면(Human Machine Interface)과 함께 시작 지원, 프로그래밍 지원, 유지 보수 관리 교육 및 현장 방문을 포함하여 약 6,600유로(VAT 제외)에 제공되었습니다.


전자 장치가 통합된 4개의 스테퍼 모터와 전용 PLC가 있는 또 다른 복합 모션 제어 프로젝트는 시작, 프로그래밍 및 유지 관리 교육을 포함하여 약 10,000유로(VAT 제외)의 비용이 소요됩니다.


두 사례에서 프로그래밍 요소는 고객의 요구 사항을 설명 및 분석하고, 배선 다이어그램을 만들며, I/O를 할당하고, Codesys에서 HMI 인터페이스를 만들며, 문서를 테스트, 디버그 및 컴파일하는 임무를 맡은 프로젝트 매니저가 감독하고 있습니다. 또한 당사의 통합 설계 부서가 시작 전에 테스트 플랫폼에서 테스트 및 설계 검증을 감독합니다. 필요한 경우, 맞춤형 드라이버 솔루션을 개발할 수 있습니다.

Template drivetech 1500x1000 motion control 4.jpg


자동화 전문업체에서 제안하는 완벽한 모션 제품


맥슨 프랑스는 완벽한 제안을 제공하기 위해 시장에서 최고의 전문업체인 파트너의 PLC, 드라이버 및 HMI를 선택합니다. 따라서 당사는 모든 중소기업이 인더스트리 4.0의 장점을 누릴 수 있도록 각 요구에 맞게 공급을 조정할 수 있습니다.


복합 시스템을 통합한 30년 이상의 경험으로 턴키 모션 제어 솔루션을 제공할 수 있습니다. 맥슨 프랑스는 솔루션 구현에 필요한 모든 것을 처리합니다. 고객의 요구에 따라 전기 공학, 캐비닛 구성, 배선의 레이아웃 또는 필드버스 연결과 같은 작업에 도움을 드릴 수 있습니다.


맥슨 프랑스에서 나온 다중 기술, 플러그 앤 플레이 MDP 제품군은 현재 포장, 식품 가공, 섬유, 플라스틱, 인쇄, 반도체, 의료, 로봇 탐사선 및 항공 우주와 같은 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 자동화가 파워, 정밀도 및 신뢰성을 필요로 하는 모든 곳에서 확인할 수 있습니다.

에디터: maxon HQ