maxon Inside

MDP 제품군 선택의 10가지 이유

주제 선택

Template DriveTech 1500x1000 serive 48h2Template DriveTech 1500x1000 serive 48h2

35년 이상, 맥슨 프랑스와 MDP 제품군은 고객이 전동 솔루션 및 표준 액세서리를 찾을 수 있도록 지원해 왔으며, 애플리케이션을 위한 지능형 모션 개발에 협력하고 있습니다. 온라인 기술 어드바이저, 온라인 샵, 48시간 배송, 40,000개 품목의 재고: S48 서비스는 맞춤형 상담과 빠른 배송이 필요한 모든 프로젝트에 최상의 선택입니다.

Template DriveTech 1500x1000 serive 48h 4.jpg

MDP 제품군의 10가지 주요 장점:

  1. 기술적 질문에 답하고 요구 사항을 해결하도록 지원하는 온라인 기술자. 모든 고객에게 연락 담당자를 알려드립니다.
  2. 정확한 제품 사양을 파악하기 위해 늦어도 24시간 내에 즉각적인 응답.
  3. 표준 제품을사용하는 솔루션 및 48시간 내에 배송.
  4. 당사의 전용 메카트로닉 생산 작업장에서 조립된 조합 가능한 40,000개의 품목 비축. 모터, 기어 모터, 인쇄 회로 기판, PLC, 전원 공급 장치: 48H 범위의 카탈로그를 확인해 보십시오.
  5. 기술 투입: 당사는 완전 기술 솔루션(모터, 기어헤드, 전자 장치, 전원 공급 장치 등)을 제공하는 순간부터 귀하의 애플리케이션에 맞도록 노력하고 있습니다. 그렇지 않은 경우, 설계 작업으로 돌아가 다른 솔루션을 제공합니다.
  6. 기술 지원: 기술 지원 부서는 솔루션을 보다 쉽게 설치하고 구성할 수 있도록 도와드립니다.
  7. 통합된 설계 부서: 귀하의 프로젝트가 표준 제품 범위와 다른 경우, 프로젝트와 귀사의 프로세스를 지원하기 위해 설계와 맞춤형 프로토타입을 제작합니다.
  8. 책임감 있는 품질 관리: ISO 9001 v2015 프로세스는 서비스와 고객의 요구 사항을 조직의 중심에 두고 있습니다. 정기적으로 진행하는 정확한 감사는 모든 프로세스가 표준의 기대치를 준수함을 인증합니다.
  9. "당사는 결코 고객을 포기하지 않습니다.” 고객 서비스의 모토 중 하나입니다. 맥슨 프랑스의 고객 관계 책임자인 장 마크 부낭(Jean-Marc Bunand)과의 인터뷰 보기
  10. 당사의 목표: 100% 고객 만족.
Gamme MDP template drivetech

당사의 전동화 전문가가 프로젝트 개발을 위해 귀하와 협력합니다.

전화(월요일~금요일): +33 (0)4 72 019 019 및 이메일: contact.fr@maxongroup.com

에디터: maxon France