maxon Inside
맥슨과 파르바럭스(Parvalux)


2018년, 스위스 제조업체인 맥슨 모터는 영국 최대의 기어드 전기 모터 제조업체인 파르바럭스를 인수했습니다. 1947년, LJ 클락(LJ Clark)이 설립한 파르바럭스에는 200명 이상의 직원이 근무하며 영국에 생산 공장 세 곳이 있습니다. 주요 시장에는 의료, 레저, 모빌리티, 운송 및 산업 애플리케이션이 포함됩니다.
이러한 인수로 인해 아일랜드 및 영국의 고객은 굉장한 범위의 DC 기어드 모터 솔루션 및 기술적 전문 지식에 접근할 수 있습니다. 맥슨과 파르바럭스는 동일한 회사 정신을 공유하고 있으므로 이러한 인수는 매우 적합합니다. 양사는 혁신적인 기어드 전기 모터 솔루션 설계에 막대한 투자를 하고 있는 가족 운영 기업입니다. 맥슨과 파르바럭스는 공장에서 직접 소량의 기어드 모터를 판매하고 있습니다. OEM과 체결한 긴밀한 파트너십은 고객의 요구에 맞도록 신중하게 선택된 솔루션을 허용하므로 바람직합니다. 이러한 회사 인수에서 나타난 일부 인상적인 결과는 다음과 같습니다:
교체 가능한 조합
맥슨의 높은 전력 밀도를 가진 캠팩트한 브러시드 및 브러시리스 모터는 전체 크기를 줄여 파르바럭스 기어헤드 제품군에 장착할 수 있습니다. 이는 크기, 무게 및 비용 최적화가 사운드 설계에서 중요한 요소인 e-모빌리티와 같은 많은 애플리케이션에서 특히 흥미로운 점입니다.
AC 모터 범위
맥슨은 단지 DC 모터와 드라이브만을 생산합니다. 파르바럭스는 고객에게 배치하기 쉽고 다양한 애플리케이션에 맞는 특성을 갖춘 AC 전기 및 기어드 모터를 제공합니다. 파르바럭스는 다양한 기어 헤드에 적합한 다양한 독립형 AC 모터를 보유하고 있습니다(사진 3 참조). 전 세계 업계에서 신뢰하는 AC 유도 모터는 고전력 앞유리 와이퍼 시스템 및 환자용 리프트와 같은 애플리케이션에 사용됩니다.
앞유리 와이퍼
파르바럭스의 판도를 바꾸고 공간을 고려한 Viper3 앞유리 와이퍼 모터 솔루션(사진 4 참조)은 철도, 해양, 운반 및 운송 부문의 차량에 매끄럽게 통합됩니다.
- 12V DC, 24V DC 및 230V AC 와이퍼 모터 솔루션 제공
- 다양한 장착 옵션 탑재
- IP 보호 등급 - IP67
- 견고함과 간단함으로 인해 농업 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
다축 컨트롤러 MiniMACS6-AMP-4/50/10
맥슨의 소형 Multi Mac(다축 컨트롤러 시스템)은 2021년 초에 고객에게 제공될 예정입니다. 컨트롤러(사진 5 참조)는 이제 드라이브당 최대 60V 및 10A로, 4개의 BLDC 모터나 6개의 DC 모터 또는 3개의 스테퍼 모터용 전력 증폭기를 탑재합니다. MiniMACS6은 X/Y/Z 위치제어, 실험실 자동화 장치, 로봇 시스템, AGV 시스템 등에 이상적입니다.
- 다양한 로봇 애플리케이션을 위한 로봇 운동학을 포함한 모션 제어 라이브러리.
- 최대 540W 연속 전력 및 최대 1.6kW 피크 전력까지 브러시드 및 브러시리스 모터용으로 구성할 수 있습니다.
- 추가 비용 없음: 모든 모션 제어 기능, 서보 증폭기, 인코더 입력, 버스 인터페이스 및 개발 도구가 포함되어 있습니다.
- 완전한 기능을 갖춘 DS402 다축 슬레이브 장치로서 CANopen 및 선택적으로 EtherCAT 네트워크에 통합될 수 있습니다.