Expert Blog
맥슨 EC-i 30: 강력하고 비용 효율적인 모터


EC-i 30은 이제 MDP 제품군의 일부입니다.
맥슨의 EC-i 30은 브러시리스 DC 모터(BLDC)입니다. 직경이 30mm로 EC-i 40 모델보다 작습니다. 이 모터는 이전 모델과 마찬가지로 높은 역동성, 낮은 코깅 및 높은 토크가 특징입니다. 75W에서 최대 공칭 토크가 110mNm인 표준 및 하이 토크 버전의 두 가지 길이로 제공됩니다.
EC-i 30은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다: MDP 48H 카탈로그.
MDP 온라인 샵에서 구입할 수 있는 다양한 EC-i 30 모터 및 기어드 모터를 확인하십시오(상단부터 하단까지):
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398
가능한 많은 조합
EC-i 30 DC 모터는 인상적인 성능에도 불구하고 기존 드라이브에 대한 비용 효율적인 대안입니다. 비용 효율적인 면과 컴팩트한 설계로 인해 로봇 공학의 휴대용 장치 및 애플리케이션에 특히 적합합니다.
모든 버전에 있어 EC-i 30 모터는 맥슨의 인코더, 기어헤드, 서보 컨트롤러 또는 포지셔닝 컨트롤러로 확장할 수 있습니다. 이러한 구성은 맥슨 구성기를 사용하여 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.