Expert Blog

플랫 모터, 프레임리스 키트

주제 선택

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

로봇 공학에 사용되는 모터는 가벼워야 하고, 동시에 높은 토크를 제공하여 팔과 그리퍼가 동적으로 움직일 수 있도록 해야 합니다. 이는 스위스 드라이브 전문업체인 맥슨이 새로운 솔루션을 제공하는 이유입니다. 그 솔루션은 바로 프레임리스 키트로서 검증된 브러시리스 플랫 모터입니다. 이 모터에는 다양한 이점이 있습니다.

로봇공학에 맞춘 솔루션

DC 모터는 항상 최적으로 기존 구조에 통합할 수 없습니다. 로봇 관절에서 예를 들어, 공간과 무게는 표준 솔루션에서 그 한계를 우선적으로 고려해야 할 사항입니다.

따라서 드라이브 전문업체인 맥슨은 성장하는 로봇 시장에 맞는 솔루션을 개발했습니다. 바로 프레임리스 키트로서의 브러시리스 플랫 모터(EC 플랫)입니다. 회전자와 고정자는 베어링이나 모터 샤프트가 없는 상태에서 별도로 배송되고 모든 구성품이 조립된 후에 연결됩니다. 이 컴팩트한 구성이 두 세계의 장점을 제공합니다. 바로 높은 토크 밀도와 최소 부피입니다.

이 두 장점은 또한 의료, 항공 우주 및 e-모빌리티 부문에 중요한 요구 사항이며 해당 분야에 있어 이상적인 솔루션이 됩니다.

컴팩트하지만 케이블 라우팅에 충분한 공간

외경이 43 ~ 90mm인 브러시리스 플랫 모터는 매우 컴팩트합니다. 이 모터는 외부 회전자로 설계되어 있어서 케이블 라우팅에 충분한 공간을 내부에 제공합니다. 맥슨은 간단한 제어를 위해 홀 센서를 함께 공급합니다.

엔지니어들은 공간을 거의 차지하지 않는 맥슨의 프레임리스 모터를 로봇 관절에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 모터에는 다음과 같은 이점이 있습니다:

  • 기계 구조에 높은 수준으로 통합
  • 다극의 외부 회전자로 인한 높은 토크
  • 낮은 코깅 토크
  • 케이블 라우팅에 사용 가능한 많은 공간
  • 높은 과부하 용량
  • 홀 센서 및 열 센서(NTC) 탑재
     

프레임리스 모터를 장착하는 솔루션의 가능 여부는 특정 구성에 따라 다릅니다. 맥슨 전문가들은 고객에게 전문적인 조언을 제공하며 함께 결정합니다. 연락하십시오!

TEMPLA~2

플랫 브러시리스 EC 90 모터(90W)의 프레임리스 버전

플랫 모터의 프레임리스 버전은 맥슨 온라인샵에서 확인할 수 있습니다.

맥슨의 EC 90 플랫도 확인하십시오. 현재 MDP 48H 카탈로그에 있습니다.

성능이 향상된 플랫 모터

최근 소식: 맥슨은 브러시리스 플랫 모터(직경 60 및 90mm)의 출력을 최대 100%까지 대폭 강화시켰습니다. 이제 EC 60 플랫 및 EC 90 플랫 드라이브를 개방형 회전자 또는 부착된 팬과 함께 파워업 버전으로 사용할 수 있습니다. 최적의 모터 냉각 결과로서 이제 EC 60 플랫은 200W의 전력을 공급하고, EC 90 플랫은 600W를 공급합니다.