Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

맥슨은 포지셔닝 컨트롤의 성공적인 라인의 일부로서 크기가 32mm x 22mm인 새로운 소형 컨트롤러, EPOS4 Micro 24/5 CAN을 출시하고 있습니다. 더 큰 장치와 사실상 동일한 기능을 보유한 매력적인 가성비는 비용에 민감한 단일 및 다중 축 애플리케이션을 대상으로 합니다.

새로운 컨트롤러의 기능, 작동, 소프트웨어 및 액세서리는 EPOS4 범위의 기존 제품에서 거의 직접적으로 파생되었습니다. 이러한 장치는 최대 120W의 브러시드 및 브러시리스 DC 모터(BLDC)와 함께 사용하기에 적합하고 홀 센서, 디지털 증분형 인코더 및 SSI 절대형 인코더와 같은 포괄적인 피드백 옵션을 가지고 있습니다. 이중 루프, FOC(Field Oriented Control), 피드 포워드 및 옵저버 제어와 같은 최첨단 컨셉트로 광범위한 애플리케이션에서 최적의 제어가 가능합니다.

기존의 디지털 및 아날로그 입력 및 출력이 자유롭게 구성 가능하고 CiA-402 포지셔닝 컨트롤러의 다양한 기능 및 작동 모드에 이상적으로 일치합니다. 직관적인 EPOS Studio 시작 소프트웨어뿐만 아니라 광범위한 마스터 시스템에 통합하기 위한 라이브러리 및 프로그래밍의 사례는 무료로 사용할 수 있고 가능한 한 쉽게 작동할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 평가 보드(EB)는 초기 시운전에 제공됩니다. 그리고 장치의 제공은 포괄적인 범위의 액세서리와 자세한 제품 설명서로 완성됩니다.

이 새로운 마이크로 설계의 첫 파생물은 CANopen 버전으로 평소와 같이 RS232 또는 USB를 통해 주소를 지정할 수도 있습니다. 2020년 봄, EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT이 유사한 소형 크기로 두 번째 제품으로 출시될 예정입니다.

EPOS 및 개별 장치, EPOS Studio, 모든 다운로드 및 기술 문서에 대한 최신 업데이트에 대해서는epos.maxongroup.us를 방문하여 확인하십시오.

EPOS4는 MDP 48H 카탈로그에서 확인하십시오.

에디터: maxon France