maxon Inside

PM7-SWS 기어드 모터

주제 선택

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7Template drivtech 1500x100 parvalux PM7

방향 전환에 완벽한 PM7-SWS 기어드 모터

즉 Parvalux의 PM7 모터는 방향 전환이 자주 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 브러시드 영구 자석 DC 모터입니다.

모터의 회전 방향 전환은 엘리베이터나 자동차용 리프트를 올리고 내리는 애플리케이션, 또는 문이나 게이트를 열고 닫는 많은 애플리케이션에서 유용하게 적용됩니다.

모터에는 조용한 작동을 위해 스프링 메커니즘이 탑재되어 있고, 시동 토크는 최대 부하에서 보다 3배 더 높습니다. 또한 최대 브러시 수명과 뛰어난 정류를 보장하기 위해 조정 가능한 브러시 홀더도 있습니다. 다이캐스트 하우징으로 동심 에어 갭 및 올바른 베어링 정렬이 가능합니다.

샤프트 수정, 다양한 케이블 길이, 브레이크, 인코더 및 페인트 마감과 같은 표준 옵션부터 드라이브 체인의 다른 구성품 통합 가능성을 포함한 완전 맞춤형 솔루션까지 다양한 수준의 사용자 정의가 가능합니다. 파르바럭스 프랑스 팀에 문의하십시오.

48시간 내에 재고에서 사용 가능한 표준 버전(MDP 제품군)

당사는 PM7-SWS 기어드 모터, 7~40W, 최종 속도 1~101rpm, 출력 토크 1.5~11Nm의 12V 또는 24V DC 모터를 제공합니다.

이 고성능 모터는 컴팩트(전체 길이: 184mm)하고 가볍습니다(1.35kg). 제공되는 기어박스의 유형은 웜 스퍼 및 앵귤러입니다. 기어박스 자재: 복합재로 만든 휠, 경화강 기어 트레인, 9개의 기어비 조합 사용 가능.

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3

1/2

알고 있었나요?

이 모터 제품은 몇 년 전 프랑스 우주국 CNES(Centre National des Etudes Spatiales)에 의해 운영되고 있는 고고도 풍선의 밸브를 여는 데 사용되었습니다.

에디터: maxon France