maxon Inside
컨트롤러를 직접 개발하시겠습니까?
맥슨 모터에서 우리는 숙련된 엔지니어들이 애플리케이션을 위한 자신의 컨트롤러를 개발한다는 이야기를 종종 듣습니다. 하기 쉬운 일이기에 더 저렴한 옵션으로 인식되기 때문입니다. 하지만 그런가요?
보통 모터 컨트롤러 개발의 전체 비용은 인식하지 못한 채, 고객은 겉보기에 비싼 기성 모터 컨트롤러 솔루션과 비교하여 별도의 구성 요소를 구입하고 맞춤형 드라이브 제작에 드는 초기 비용이 저렴한 것에 매력을 느끼는 경향이 있습니다. 그러나 자세히 살펴보면 기성 솔루션이 숨어 있는 “내장된” 장점을 많이 제공한다는 것을 깨닫게 될 것입니다.
장기간의 경험
전자장치 구성품(특히, 전력단 드라이버)의 애플리케이션 노트는 간단한 솔루션을 제공하는 것처럼 보입니다. 애플리케이션의 모든 요구 사항을 처리하고 마침내 업계에서 입증된 신뢰성 있는 솔루션을 구축하는 완전한 솔루션을 얻기 위해서는 깊이 있는 설계 경험이 필요하기 때문에 이는 진실의 일부일 뿐입니다. 맥슨의 엔지니어는 컨트롤러 및 전력단 설계 분야에서 25년 이상의 경험을 바탕으로 완전한 솔루션을 바로 얻을 수 있습니다. 현장에 있는 1,500,000개 이상의 컨트롤러는 카탈로그 제품 및 맞춤형 솔루션에 대한 산업화 및 신뢰성의 높은 수준을 나타냅니다.
- 맥슨의 설계 경험 = 최초 실행 시 요구 사항 충족의 기반
매우 콤팩트한 크기
전력단 설계에는 드라이버 칩 세트뿐만 아니라 많은 주변 구성 요소 즉, 전류 측정, 인터페이스 구축, DC/DC 공급 등이 필요합니다. 맥슨 컨트롤러의 대부분은 일반적으로 표준 설계의 외부 구성품 50~100개를 대체하는 맥슨 ASIC을 기반으로 합니다.
- 맥슨 ASIC = 구성 요소 및 어셈블리에 대한 높은 수준의 소형화 및 저비용을 달성하는 기반.
노후화 관리
설계가 잘 완성되고 확립된 것처럼 보일지라도 구성 요소는 “수명 종료” 상태가 되고 제조업체에서 생산을 중단해야 하는 도전 과제가 항상 있습니다. 구성 요소 시장을 신중하게 살펴보고 이 도전에 신속하게 대응해야 합니다. 데이터 시트를 기반으로 동일한 기술 데이터 및 핀아웃을 제공하는 것처럼 보일지라도 보통 대체품을 찾고 이 새로운 구성 요소를 검증하는 것을 의미합니다. 최종적으로 진행 중인 개발, 검증, 생산 및 테스트 장비의 적응을 위한 숨어 있는 비용이 발생합니다. 맥슨의 엔지니어가 영구적으로 이를 관리합니다. 맥슨에는 전문적인 노후화 관리팀이 설립되어 있습니다.
- 맥슨의 전문적인 노후화 관리 = 전체 수명 주기에서 동일한 기술 데이터로 적시에 제품을 제공하기 위한 기반.
영구적인 컨트롤러 개발
당사는 새로운 컨트롤 설계 및 구성 요소를 영구적으로 관리하고 산업화된 신제품에 도입하고 있습니다. 이로써 모든 맥슨의 컨트롤러는 일상적인 사용을 위해 높은 수준의 기능과 적합성을 제공합니다. 또한 신제품 라인과 기능의 개발이 단일 단기 수요에만 초점을 맞추지 않는 지속적인 프로세스임을 보장합니다. 맥슨에는 영구적인 컨트롤, 하드웨어 및 소프트웨어 엔지니어의 광범위한 팀이 있습니다.
- 지속적인 제품 개발 = 새로운 솔루션을 사용하여 적시에 준비하기 위한 기반.
품질 관리 및 책임
맥슨은 모터, 기어 박스, 엔코더 및 컨트롤러의 결합된 솔루션에 대해 완전한 책임을 지고 최고의 품질 기준을 충족할 수 있습니다.
- 맥슨은 완전한 제품 & 시스템 제공업체 = 책임 수행을 위한 기반
안전한 내기:
맥슨 EPOS4 모듈과 ESCON 모듈은 완벽한 절충안입니다. 모션 컨트롤 및 전력단 설계를 다룰 필요는 없지만, 이러한 초소형 모듈을 추가 애플리케이션 요구 사항 또는 특수 표준에 맞게 조정하여 설계한 기본 전자 보드에 쉽게 연결할 수 있습니다. 마침내 이로써 최종 제품에 가장 빠르고 최상의 결과를 얻을 수 있도록 역량과 책임을 공유하는 결과가 나타납니다.