Young Engineers Program

효율적인 자동차를 위한 제동력

주제 선택

EcoTeam_Car_webEcoTeam_Car_web

TUfast Eco 팀은 약 40명의 구성원이 있는 학생 팀으로서 매년 고효율 전기 자동차를 설계하고 제작하고 있습니다. 2016년, 이 팀은 프로토타입인 "eLi14"를 통해 10957.02km/l Super 95와 동일한 1232.27km/kWh의 도달 거리로 가장 효율적인 전기 자동차라는 세계 기록을 세웠습니다. 2017년에는 팀의 첫 어반 컨셉트 카인 muc017을 제작했습니다. 이 카테고리는 도시에서 운전할 수 있었던 자동차의 컨셉트를 목표로 합니다. 여기에는 짐, 조명, 똑바로 앉은 자세 등을 위한 공간이 필요합니다.


TUfast Eco 팀은 2018 쉘 에코 마라톤 유럽(Shell Eco-marathon Europe)을 위해 자율 주행 기능이 있는 muc018이라는 새로운 어반 컨셉트를 제작했습니다. 이 대회에서 수행해야 할 다양한 과제가 있습니다(예: 효율적 서킷에서의 트랙 드라이브). 여기에는 차량을 안전하게 정지시킬 수 있는 맥슨 파워 브레이크가 필요합니다.


웰 기능 브레이크가 매우 중요한 대회는 바로 “주차 챌린지”입니다. 이 챌린지에서는 앞에 주차 구역이 있는 파란색 주차 공간을 감지해야 합니다. 그 다음, 차량은 이 구역으로 이동하여 가능한 주차 공간에 가깝게 완전히 정지해야 합니다. 우리는 이러한 챌린지를 성공적으로 완료한 유일한 팀이었습니다. 이 챌린지는 주차 공간이 내리막길 트랙에 위치해 있어서 조금 힘들었습니다. 다른 팀들은 멈출 수 있을 만큼 강하게 브레이크를 밟지 못했습니다.

브레이크 시스템은 브레이크 페달을 당기는 세라믹 기어박스가 부착된 맥슨 RE 모터를 기반으로 합니다. 이 설계로써 경량이 핵심 요소인 효율성 문제를 위해 자율 시스템을 완전하게 제거할 수 있습니다. 모터는 ESCON 컨트롤러에 의해 구동되어 드라이브를 쉽게 조정하고 실시간 컴퓨터와 통합할 수 있습니다. 브레이크 시스템은 매우 효과적이고 여전히 쉽게 조정 가능한 것으로 입증되었습니다.
막스밀리안 뮐바우어(Maximilian Mühlbauer), muc018의 자율 주행 책임자

Teambild_web

Young Engineers Program에 참여


맥슨 Young Engineers Program(YEP)은 전기 드라이브 시스템을 사용하는 귀하의 혁신적인 프로젝트를 지원합니다. 현실화될 수 있도록 귀하의 비전을 공유해 주십시오. 자세히 보기.