Young Engineers Program
플라이보틱스(Flybotix)를 위한 맥슨의 UAV 드라이브


드라이브 전문업체인 맥슨은 드론 설계 전문업체인 드론 스타트업 플라이보틱스와 협력하여 새로운 종류의 검사 드론을 위한 성능 최적화된 BLDC 모터를 개발했습니다. 맥슨은 이 프로젝트와 다른 프로젝트에서 얻은 노하우로 구성품의 신뢰성과 품질이 더욱 중요해지고 있는 새로운 UAV 시장에 진출하고 있습니다.
4개가 아닌 2개의 회전자는 스타트업 플라이보틱스가 시장을 정복하게 될 ASIO 검사 드론 개발에 사용한 접근 방법이었습니다. 이 산업 시설용 실내 드론은 맥슨의 브러시리스 DC 모터로 구동되고 특허받은 드라이브 시스템을 기반으로 제작되었습니다. 맥슨은 플라이보틱스와 긴밀히 협력하여 무게와 성능에 최적화되고 특히 이 애플리케이션에 맞는 전기 모터를 개발했습니다. ASIO는 이 드라이브로 긴 임무를 수행하고 먼 위치에 도달하며 비용을 절감할 수 있습니다. 플라이보틱스의 CEO인 사미르 부압달라(Samir Bouabdallah)는 “이 세계적 수준의 성능은 맥슨의 뛰어난 작업 없이는 불가능했을 것입니다.”라고 말했습니다. "당사는 이 파트너십에 대해 매우 기쁘게 생각하며 드론의 상업적 생산을 추진하기 위해 개발을 계속할 것입니다.”
플라이보틱스는 로잔의 EPFL 이노베이션 파크에 본사를 둔 스위스 회사로 맥슨의 연구소 중 하나이기도 합니다. CEO이자 설립자인 사미르 부압달라는 EPFL과 ETH 취리히에서 드론 기술 개발 분야에서 15년의 경험을 보유하고 있습니다. 사미르가 그의 팀과 함께 개발한 드라이브 시스템은 2자유도의 알고리즘 제어 추진 및 스티어링 메커니즘입니다. "이 매커니즘으로 드론은 헬리콥터의 공기역학적 성능과 쿼드콥터의 기계적 신뢰성을 갖게 됩니다.” ASIO는 보호 케이지로 둘러싸여 있고 충돌 방지 기능이 있으며 좁은 공간에 접근하여 안전하게 검사를 수행할 수 있습니다. 파일럿은 리모컨의 고품질 디스플레이와 결합된 온보드 카메라로 석유 저장 탱크, 지하 광산 또는 발전소와 같이 위험 지역에서 안전하게 비행할 수 있습니다.
드론의 경우, 모터만 중요한 것이 아닙니다.
무인 항공기(UAV) 시장은 새롭지만 매우 역동적입니다. 플라이보틱스와 같은 많은 스타트업 기업이 참여하여 검사, 농업, 보안 및 운송과 같은 분야에서 많은 잠재적인 애플리케이션을 제작하고 있습니다. 이 분야의 초기 벤처와 일부 차질에 따라 UAV와 그 구성품에 대한 안전 요구 사항이 지속적으로 증가했습니다.
맥슨은 바로 이러한 요구 사항을 충족하는 전문 드론 모터를 개발할 고품질 드라이브와 지식을 보유하고 있습니다. 2019년, 회사는 해당 ESC(전자 속도 컨트롤러)와 함께 특수 프로젝트를 위한 수많은 초기 드라이브를 구축했습니다. 드론 시장에서 중요한 것은 모터만이 아닙니다. 훨씬 더 중요한 것은 BLDC 모터, 모터 컨트롤러 및 이에 맞는 프로펠러의 완벽한 상호 작용입니다. 이것이 추진력과 에너지 효율성 측면에서 시스템을 최대한 활용할 수 있는 유일한 방법입니다. 따라서 맥슨의 엔지니어들은 시작부터 사미르 부압달라와 같은 전문가에게서 최대한 많은 것을 배우고 정보 교환을 추진하게 되었습니다. 맥슨은 얻은 경험을 통해 맞춤형 드라이브와 시스템으로 빠르게 성장하는 UAV 시장의 고객을 지원할 준비가 되어 있습니다.
또한, 2021년 화성 표면에서 이륙하게 될 세계에서 가장 화제가 되고 있는 드론인 "인제뉴어티"(Ingenuity)에는 6개의 맥슨 DC 모터가 장착되어 있습니다.
플라이보틱스:
플라이보틱스는 스위스 로잔에 위치한 스타트업 기업입니다. 산업 시설에서 운용되는 검사용 드론 ASIO를 개발해 2020년 말 시장에 출시하였습니다. Flybotix의 비전은 드론이 자율적으로 탐색하고 환경을 검사하며 상호 작용하는 것입니다. 10명으로 구성된 회사의 팀은 스위스 최고의 스타트업 상위 100위 안에 속합니다. 번처킥(Venturekick), ESABIC 스위스, 이노스위스, 보 주, 플래티넘 플랫폼. 공동 창립자이자 CEO인 사미르 부압달라 박사는 15년 경력의 인정받는 드론 전문가입니다. 플라이보틱스의 주요 파트너로는 맥스, 솔베이, SGS, HEIG-VD 및 EPFL이 있습니다.
www.flybotix.com
고품질 드라이브를 위한 스위스 전문업체
맥슨은 브러시드 및 브러시리스 DC 모터의 개발업체이자 제조업체입니다. 제품 범위에는 기어헤드, 인코더, 컨트롤러 및 전체 메카트로닉 시스템도 포함됩니다. 맥슨 드라이브는 요구 사항이 특히 높은 모든 곳에서 사용됩니다. 예를 들어, 맥슨 모터가 NASA의 탐사선에 동력을 공급하는 화성, 휴대용 수술 장치, 휴머노이드 로봇, 고정밀 산업용 애플리케이션 등입니다. 이러한 수요 시장에서의 선도적인 위치를 유지하기 위해 맥슨은 연수입의 상당수를 연구와 개발에 투자하고 있습니다. 전 세계적으로 맥슨에는 3,000명 이상의 종업원이 9개의 생산 라인에서 근무하고 있으며 30개국 이상에 판매 회사를 두고 있습니다.