maxon Story

정밀함과 부드러움의 조화: 고정밀 응용 분야를 위한 스트레인 웨이브 기어

주제 선택

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONTStrain_Wave_Gear_ECX_flat_42_explosive_view_rendered

정밀한 모션 제어와 제한된 공간에서의 고토크 전달이 필요한 경우, 스트레인 웨이브 기어 기술은 필수적입니다. 맥슨의 기어 개발 책임자인 다르코 루키치(Darko Lukic)는 이 정밀 기어 기술이 맥슨의 포트폴리오를 어떻게 확장시키며, 까다로운 애플리케이션에 어떤 장점을 제공하는지 설명합니다.

맥슨이 스트레인 웨이브 기어를 포트폴리오에 추가했습니다. 이것이 모션 제어 분야에 어떤 의미를 가지나요?

다르코 루키치: 스트레인 웨이브 기어의 도입으로, 우리는 모터, 기어, 엔코더, 컨트롤러를 포함한 고정밀, 컴팩트 드라이브 솔루션을 원스톱으로 제공할 수 있게 되었습니다.
이로 인해 통합 작업이 단순화되고, 기술적 리스크가 줄어들며, 제품 출시 기간이 단축됩니다. 개발자 입장에서는 드라이브 설계에 소요되는 시간이 줄어들고, 애플리케이션 자체에 더 집중할 수 있습니다.

최고 수준의 정밀도와 컴팩트한 설계를 요구하는 애플리케이션에서 이 기어는 어떤 구체적인 장점을 제공하나요?

다르코 루키치: 맥슨 스트레인 웨이브 기어는 무부하 마찰을 최대 50%까지 감소 시켜 에너지 효율을 높이고 섬세한 움직임을 구현합니다. 또한 최대 80%의 효율을 달성하며, 이는 업계 평균을 크게 상회합니다. 백래시 없는 동작, 저소음, 긴 수명 등은 민감한 환경에서 특히 중요한 요소입니다.
그리고 고객은 모터와 함께 완전한 드라이브 시스템을 한 곳에서 공급 받을 수 있어, 시스템 통합이 훨씬 간소화됩니다.

Darko

기어의 설계 원리가 어떻게 높은 비틀림 강성(torsional stiffness)과 효율을 구현하나요?

다르코 루키치: 핵심 구성요소는 유연한 플렉스스플라인(flexspline)이며, 이는 강체의 서큘러 스플라인(circular spline)과 결합해 백래시 없는 동력 전달을 가능하게 합니다.
정밀한 치형 설계와 정밀 가공을 통해 마찰을 줄이고 비틀림 강성을 높여, 최대의 효율성과 안정성을 확보했습니다.

스트레인 웨이브 기어는 주로 어떤 분야에서 사용되나요?

다르코 루키치: 주요 적용 분야는 로보틱스와 의료기기, 그리고 항공우주, 광학 시스템, 반도체 제조 장비 등입니다. 즉, 정밀도, 컴팩트함, 신뢰성이 요구되는 모든 곳에서 사용됩니다.

성능 향상을 가능하게 한 기술적 혁신에는 어떤 것들이 있나요?

다르코 루키치: 최적화된 치형 설계, 신소재 및 윤활제의 적용, 정밀한 가공 공정, 그리고 동일한 외경에서 더 큰 웨이브 베어링과 기어링을 사용하는 구조 등이 있습니다. 이러한 개선은 마찰 감소, 마모 저감, 정밀도 향상으로 이어집니다.

맥슨은 엔지니어들의 통합 작업을 어떻게 지원하나요?

다르코 루키치: 맥슨은 최적의 조합으로 설계·조립된 완성형 드라이브 유닛을 제공합니다. 또한 CAD 데이터와 3D 모델을 제공하며, 엔지니어링 팀이 통합 과정 전반에 걸쳐 기술 지원을 제공합니다. 이를 통해 고객은 설계 및 개발 프로세스를 더욱 쉽게 진행할 수 있습니다.

맥슨이 다른 공급업체와 차별화되는 점은 무엇인가요?

다르코 루키치: 맥슨의 강점은 스트레인 웨이브 기어, 모터, 엔코더, 컨트롤러를 모두 한 곳에서 제공한다는 점입니다. 이를 통해 각 구성품이 완벽하게 매칭되어, 마찰 토크 감소, 효율 향상, 그리고 스위스식 정밀성이라는 차별화된 품질을 제공합니다.

맥슨 스트레인 웨이브 기어의 미래 기술은 어떤것인가요?

다르코 루키치: 우리는 마이크로 로보틱스를 위한 초소형화, 상태 모니터링용 센서 통합, 사이즈 확장 및 맞춤형 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 이를 통해 새로운 응용 분야를 개척하고, 시스템 공급업체로서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.