maxon Inside

맥슨과 오터리온(Auterion)

주제 선택

template drivetech 1500x1000 Auteriontemplate drivetech 1500x1000 Auterion

이 전략적 파트너십은 드론 스케일링의 미래를 나타내는 소프트웨어 정의 드론을 위한 업계를 변화시키는 항공 전자 공학 및 추진 시스템 통합을 가능하게 할 것입니다.

보도 자료, 2021년 5월 21일

드라이브 전문업체인 맥슨. 맥슨의 정밀 전기 모터로 자율 헬리콥터 인제뉴어티(Ingenuity)와 탐사선 퍼시비어런스(Perseverance)가 화성을 탐사할 수 있었습니다. 맥슨은 오늘 기업용 드론 함대를 위한 개방형 소프트웨어 정의 미래를 구축하는 회사인 오터리온과의 파트너십을 발표했습니다.

고객은 오터리온의 Skynode 모듈과 맥슨의 동급 최고의 BLDC 모터가 결합된 드론 산업에서 모터 및 항공 전자 통합의 가장 진보된 개방형 에코시스템의 혜택을 누게 됩니다. 이를 실행하기 위해 드론 산업의 다음 단계인 엔터프라이즈 확장 및 원활한 워크플로 관리에 중요한 오픈 소스의 표준화를 사용합니다. 모든 상업, 정부 및 비영리 적용 사례에서 개방형 에코시스템의 통합으로 구성품 업그레이드와 광범위한 특수 페이로드 또는 화물을 운반하는 소형, 중형 및 대형 드론의 혼합 포트폴리오를 지원합니다.

파트너는 전체 오터리온 플랫폼에 연결된 맥슨의 고정밀 모터, 전자 속도 컨트롤러(ESC) 및 해당 프로펠러 간 최적의 시스템 상호 작용을 추구함으로써, 고객에게 최대의 에너지 효율성, 유연성, 안전 및 성능을 제공하고 있습니다. 공동 목표는 양사의 노하우를 활용하여 고객이 극적으로 절감된 비용으로 드론 운영, 개발 및 함대 관리를 용이하게 하는 것입니다. 회사는 추진 시스템 및 자동 조종 장치 통신, 데이터 공유 및 실시간 모니터링에 관한 장기적인 기회를 모색할 예정입니다.

획기적인 시스템으로 규제 현실에 대처

회사는 오픈 소스 요구 사항에 대해 잘 알려져 있고 신뢰할 수 있는 서구식 옵션으로 전환하고 있습니다. 오터리온의 공동 설립자인 케빈 사토리(Kevin Sartori)는 “오터리온과 맥슨 간의 파트너십으로 미국에서 임박한 연방 법률을 다루는 최고의 드론 기술에 접근할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “당사는 특히 드론 서비스 제공업체에 규제 집행 조치를 준수하는 시스템을 제공하도록 요구하는 유틸리티 업체 및 기타 업체를 보고 있습니다. 궁극적으로 맥슨과 같이 뛰어난 파트너와 함께 구축한 당사의 오픈 소스, 소프트웨어 정의 에코시스템은 드론 구성품 및 자율 기술에 더 큰 신뢰를 심어줄 것입니다.”

“오터리온과 맥슨의 파트너십으로 최고의 드론 기술에 접근할 수 있습니다”

Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion
Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion

맥슨의 프로토타입 테스트 드론

1/2

입증된 전문성을 갖춘 파트너를 하나로

최첨단 드론 기술을 발전시켜 고객 문제를 해결하는 강력한 파트너 네트워크는 오터리온과 맥슨이 공유하고 있는 목표입니다. 맥슨 그룹의 CEO인 오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)는 말했습니다. “NASA의 인제뉴어티 헬리콥터에 당사의 모터를 탑재하고 화성 상공을 비행했습니다. 이제 당사는 자동화된 미래에 중요한 역할을 하게 될 지구상의 드론에 집중하고 있습니다. 역동적인 드론 시장에서 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 지식과 경험을 공유하는 오터리온과 협력하게 되어 매우 기쁩니다. 드론 소프트웨어에 대한 오터리온의 전문성은 글로벌 모터 및 드라이브 전문업체로서 60년의 경험과 결합하여 미래를 위한 유망한 솔루션을 구축할 것입니다.”

“이제 당사는 자동화된 미래에 중요한 역할을 하게 될 지구상의 드론에 집중하고 있습니다.”

고유한 능력, 독보적인 전문성, 고정밀 전기 모터와 모션 제어 모듈을 설계하고 개발하며 오랫동안 입증된 역사를 통해 맥슨은 드론 시장과 자율 선박의 미래에 기여하여 업계를 변화시킬 준비가 되어 있습니다.

완전한 드론 소프트웨어 스택을 개발하는 오터리온의 전문 기술은 Pixhawk를 구축하고 세계에서 자율 항공기에 가장 많이 사용되는 오픈 소스 비행 제어 시스템이 된 PX4 자동 조종 소프트웨어를 만든 고유한 경험에서 나왔습니다. 미국산 오터리온의 Skynode는 Pixhawk 표준의 차세대 발전을 표시하고, 다양한 유형의 기체, SDK를 통해 제어되는 다목적 페이로드, LTE 클라우드 연결, 고급 온보드 계산 및 앱을 지원하고 있습니다.

사토리는 “이 파트너십은 소프트웨어 정의 드론과 개방형 표준화의 새로운 단계를 나타냅니다. 당사는 맥슨과 함께 기업의 요구에 맞게 확장되는 최첨단 드론을 구축하기 위해 완전한 구성품 세트를 제공할 것입니다.”

“당사는 맥슨과 함께 기업의 요구에 맞게 확장되는 최첨단 드론을 구축하기 위해 완전한 구성품 세트를 제공할 것입니다.”

에디터: maxon HQ