maxon Inside

레이저를 사용한 완벽함

주제 선택

Laser-1_1800x1200Laser-1_1800x1200

기계 가공이 한계에 도달하면 레이저가 등장합니다. 맥슨은 독일 젝사우에 있는 생산 현장에서 부품 가공을 위한 레이저 기계에 투자하기로 결정했습니다. 기술 세라믹 및 기타 재료로 제작된 고정밀 부품으로 인해 맥슨은 이제 고객에게 더 빠르고 완벽한 맥슨 드라이브를 제공합니다.

“처음에는 기계적 수단으로는 구성품의 소량 생산이 거의 불가능한 프로젝트를 위해 레이저를 구입했습니다. 오늘날 레이저는 강철 가공에서 일반적으로 사용되는 몇 가지 원칙을 세라믹과 거의 모든 다른 재료에 적용할 수 있는 만능 장비입니다.”라고 미카엘 슈트라이허(Michael Streicher)는 레이저의 이점을 요약합니다. 슈트라이허는 맥슨의 레이저 가공 부서를 이끌고 있습니다.

Lasermaschine_1800x1200

“시장경제 산업에서 이러한 구성을 갖춘 최초의 기계”

입열로 인한 손상이 문제가 되었지만, 이러한 손상을 방지할 수 있는 피코초 및 펨토초 레이저 분야의 최신 개발이 산업용 제품 사용에 적합해지기 전까지의 문제였습니다. 맥슨의 자체 시스템은 의뢰한 특수 시스템 통합업체에 의해 구성됩니다. “여기서 저희는 추가 레이저 소스를 통합하기 위해 협력할 수 있는 개발 파트너를 찾았습니다. 저희가 아는 한, 레이저 기계는 시장경제 산업에서 이러한 구성을 갖춘 최초의 기계입니다.”라고 슈트라이허는 말합니다.

레이저에 의해 새로운 문이 열립니다

레이저가 어떤 새로운 문을 열 수 있는지는 금방 분명해졌습니다. 세라믹은 얇을수록 더 탄력적입니다. “1mm의 1~2/10 두께인 벽을 사용하며, 예를 들어 시계에 사용하기 위한 고체 경첩 또는 스프링을 소량 생산할 수 있습니다." 구성품의 재료와 상관없이 레이저를 사용하여 레이블을 만들고 새기며 구성하고 재료를 선택적으로 제거하며 절단 및 회전하고 기타 수정 작업을 수행할 수 있습니다.

슈트라이허와 그의 팀은 이러한 개발을 더욱 발전시키고 있습니다. 한 가지 예는 공정에서 완전히 수직 벽이 필요한 자체 기어헤드를 위한 프로젝트입니다. 원칙적으로 이것은 금속보다 세라믹에서 훨씬 더 두드러지는 원추형 빔을 사용하는 기존의 레이저가 일반적으로 한계에 도달하는 분야입니다. 그러나 맥슨은 새로운 레이저 기술에 노하우를 적용하기 위해 시스템 통합업체와 협력하여 이제 수직 벽뿐만 아니라 언더컷도 가능해졌습니다.

Laser-2_1800x1200
Laser-3_1800x1200
Laser-2_1800x1200
Laser-3_1800x1200

레이저 스캐닝 또는 새김: 최고의 정밀도로 선택적 어블레이션.

1/2

이 방법은 슈트라이허가 설명하는 것처럼 다소 복잡합니다. “저희는 100개 미만의 광학 소자로 구성된 광학 상자를 갖추고 있습니다. 이들 중 일부는 빔을 회전시키기 위해 움직이고 돌릴 수 있습니다.” 이로 인해 초점 위치 주변에서 일종의 제어된 “텀블링”이 발생하고 재료에 따라 관련된 물리적 효과로 인해 수직 벽이 형성됩니다. 그리고 시계 산업에 필요한 것처럼 수직 표면의 톱니 형상이나 일정한 단면을 가진 스프링 장착 부품을 생산할 수 있습니다. 하지만 맥슨은 여기에 안주하지 않습니다. 다음 모토에 따라 레이저 애플리케이션의 개발을 더욱 더 추진하고 있습니다. “하늘은 한계가 되지 않으며 화성 너머의 우주가 손짓합니다.”

에디터: maxon HQ