maxon Story

농업의 미래

주제 선택

Farming_HeaderFarming_Header

현장, 창고 또는 온실에서 로봇과 드론은 이미 많은 작업을 처리하고 있습니다. 로봇과 드론의 역할은 다음과 같습니다.

Farming1

온실에서의 수확

능력:

이미지 처리 소프트웨어와 로봇의 사용으로 토마토와 같은 고부가가치 작물을 위한 새로운 수확 시스템이 생겨났습니다. 온실 통로에 있는 수확 로봇은 잘 익은 작물과 덜 익은 작물을 구별하고 수확하여 상자에 포장할 수 있습니다.

이점:

  • 24시간 수확
  • 수확 직원의 업무량 감소
  • 데이터 분석
Farming2

온실에서의 자재 취급

능력:

인간과 나란히 안전하게 작업하는 로봇은 식물을 구분하는 것과 같은 수동 작업을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 식물 배치를 최적화할 수도 있습니다.

이점:

  • 향상된 식물 품질
  • 물, 살충제, 제초제 및 비료 사용 감소
  • 생산비 절감
Farming3

헛간의 자동화

능력:

헛간에서 로봇은 사료 보충, 젖소 착유, 거름 제거를 돕습니다.

이점:

  • 향상된 성능
  • 농민의 업무량 감소
  • 젖소의 건강과 복지 향상
  • 다양한 지면의 위생 개선
  • 데이터 분석
Farming4

항공 이미지 드론 및 파종 드론

능력:

많은 드론에는 다중 스펙트럼 카메라와 사진 카메라가 장착되어 작물의 건강과 성장을 모니터링하고 작물 수확량을 예측할 수 있습니다. 드론은 씨앗, 제초제, 비료, 물과 같은 화물을 운반하고 분배할 수도 있습니다. 또한 비바람을 견뎌내는 도킹 스테이션에서 충전하고 분석 목적으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

이점:

  • 매우 우수한 가성비, 정보 획득 및 시간 절약
  • 시간과 장소에 구애받지 않음
  • 넓은 지역의 빠르고 효율적인 모니터링
  • 고해상도로 상세하게 녹화
  • 고정밀 제어 가능
  • 문서화 및 분석은 초목을 손상시키지 않는 환경친화적인 방식으로 수행됩니다.
Farming5

살포 및 제초 로봇

능력:

로봇은 밭의 잡초를 인식하도록 프로그래밍되어 있습니다.
목표: 잡초 뽑기, 살충제 살포.

이점:

  • 살충제 사용 감소
Farming6

과일 수확 로봇

능력:

예를 들어, 로봇에 이미지 처리와 로봇 팔의 조합을 사용하여 딸기, 오이 또는 사과를 수확합니다. 이 로봇은 또한 품질관리 및 분류를 돕습니다.

이점:

  • 24시간 수확
  • 수확 직원의 업무량 감소
  • 수확 데이터 분석
Farming7

자율 주행

능력:

트랙터 및 기타 농기구가 자율적으로 경작지를 돌아다닙니다(예: GPS 사용).

이점:

  • 작업량 감소
  • 상대적으로 정확한 위치 제어
  • 가파른 지형에 적응
  • 티칭 가능
에디터: maxon HQ